17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。
  • 二面幅寸法(S寸法)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内
    • 5日以内

ディープソケット(6角)

通常単価(税別)
1,4201,470
税込単価
1,5621,617
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

コンパクト設計なので狭い箇所での作業にも使えるロングタイプソケット。【特長】・全長51mm。・対辺六角...

詳細を確認
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

二面幅寸法(S寸法)

JANコード

トラスココード

質量(g)

二面幅部外径(D1寸法)

(mm)

最大外径(D1orD2寸法)

(mm)

二面幅部深さ(L1寸)

(mm)

貫通穴内径(d寸)

(mm)

最小発注数量
3
4953488155631
369-4585
15
6
13
3
2.0
1個
4
4953488155648
369-4607
20
7.0
13
4
3
1個
5
4953488155655
369-4615
25
8.0
13
5
4
1個
7
4953488155679
122-4034
30
11.0
13
6
5
1個
8
4953488155686
122-4093
30
11.4
13
6
7
1個
9
4953488155693
369-4623
35
13.5
13
6
7
1個
10
4953488155709
122-4158
35
14.0
13
7
8
1個
11
4953488155716
122-4212
45
15
13
7
9
1個
12
4953488155723
122-4271
50
16.5
14.5
8
10
1個
13
4953488155730
122-4336
60
18
16.0
10
10
1個
14
4953488155747
122-4395
70
19
17
10
11
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,420
( 1,562 )
5日目
1,420
( 1,562 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,420
( 1,562 )
5日目
1,420
( 1,562 )
2日目
1,420
( 1,562 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,420
( 1,562 )
5日目
1,420
( 1,562 )
5日目
1,420
( 1,562 )
5日目
1,420
( 1,562 )
5日目
1,470
( 1,617 )
5日目
1,470
( 1,617 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

コンパクト設計なので狭い箇所での作業にも使えるロングタイプソケット。
【特長】
・全長51mm。
・対辺六角タイプなので、六角のボルト・ナットにしっかりアクセス可能。
・コンパクト設計で、狭い箇所の作業に、威力を発揮。
【用途】
・配管・配線でのボルト余長が長い箇所、奥まった深くて狭い場所での作業用セット。
・機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンス。
・六角ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 差込角:6.35mm

規格表

型番二面幅寸法
(mm)
寸法(mm)質量
(g)
SD1D2L1Ld
2S-03L3.06.013.03512.015
2S-04L4.07.013.04513.020
2S-05L5.08.013.05514.025
2S-06L6.09.013.05514.525
2S-07L7.011.013.06515.030
2S-08L8.011.413.06517.030
2S-09L9.013.513.06517.035
2S-10L10.014.013.07518.035
2S-11L11.015.013.07519.045
2S-12L12.016.514.585110.050
2S-13L13.018.016.0105110.060
2S-14L14.019.017.0105111.070

外形図

ディープソケット(6角) 外観

注意・禁止事項

注意
  • 工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
  • ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用してください。
  • ソケットは完全にナットがかくれるまで差し込んで使用してください。(図1)
  • 角ドライブ(凸差込角)は根元まで完全に差し込んでください。(図2)
  • 角ドライブ凹部ボール溝の規格が違うとソケット類がホールドできない時があります。
  • ショックを与えるとホールド機構が外れる時があります。
  • インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。
ディープソケット(6角) 関連画像

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ディープソケット(6角)のレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
自動車整備に
5
満足度:5.0
TONE製だけあり、質感・精度ともに良く、使いやすいソケットです。
0人が参考にしています。
無線機組立
4
満足度:4.0
トルクにあうビツトを探していました。 ビット とソケット両方が必要でしたが ビツトは納期がかかってしまっていた為 片...もっと読む
0人が参考にしています。
組み立ての時に使用
5
満足度:5.0
組み立ての時に使用しています。以前から利用していますが、お客様から特に不具合の声はないので、問題なく良好に使えています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ディープソケット(6角)
12角ディープソケット
ディープソケット(6角) 3S
ディープソケット(6角) 4S
ディープソケット(12角) 6D
インパクトソケット3/4"(19mm) 6角ディープソケット
メーカーTONEKOKEN 山下工業研究所TONETONETONEKOKEN 山下工業研究所
通常価格1,420-1,1841,360 -1,770 -3,610 -9,429
通常出荷日在庫品1日目〜14日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用インパクト用
ソケット形状6角12角6角6角12角6角
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)6.356.359.512.71919
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)1/41/43/81/23/43/4
全長(L寸法)(mm)5150-83100100
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング