ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ソケットレンチセット 1850M

通常単価(税別)
9,890
税込単価
10,879
通常出荷日:5日目

小型機械や自転車等のメンテナンスや取り付け整備に活躍するソケットレンチセット。【特長】・各種小形機械装...

詳細を確認

型番:

1850M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1850Mの仕様・寸法情報

用途
手作業用
ソケット形状
6角
二面幅寸法(S寸法)
5 ~ 13
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
6.35
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
1/4
単品・セット区分
セット品
対辺寸法(mm)
5、5.5、6、7、8、10、12、13
JANコード
4953488000016
トラスココード
116-5178
質量(g)
950
質量(g)
950
-
-

型番リスト

表示件数
型番
1850M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,890
( 10,879 )
5日目

詳細情報

基本情報

小型機械や自転車等のメンテナンスや取り付け整備に活躍するソケットレンチセット。
【特長】
・各種小形機械装置などの取付け整備に必要な工具を厳選
・ソケット8個の売れ筋セット
・新型メタルケースと丈夫な梨地トレーを採用
・72枚ギヤの新タイプラチェットハンドルを搭載し、より充実した入り組み内容で作業効率がアップ
・ハンドル3個入り
【用途】
・産業機械の組み立て・自動車・バイク・自転車の整備・メンテナンス作業に

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 化粧箱寸法:w206×d117×h45mm
  • 質量:0.95㎏
  • トレー:TCS20830
  • グッドデザイン賞 受賞製品採用
  • 「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用
  • 差込角:6.35mm
セット内容11点(ソケット:8/ハンドル:3)
製品名製品番号/仕様
ソケット(6角)2S-05、5.5、06、07、08、10、12、13
ラチェットハンドル(ホールドタイプ)RH2H
スピンナハンドルNS2
ドライバー形ハンドル115
ツールケースMCT1

※全日本機械工具標準カタログNo.215M同等品

 関連画像3
ラチェットハンドル

極限まで無駄を省き、薄型・軽量・コンパクト化を実現。ヘッド部に歯数72枚のギアを内蔵し、送り角5°を実現。歯数を増やしつつもギアとカムが8段噛合う新機構(クサビ式)にすることで、確実な仕事と、効率の良い操作性を両立しました。小刻みに、そして軽やかに響く新たなクリック音が、作業へと没頭させることでしょう。

首振ラチェットハンドル 関連画像2
スピンナハンドル

狭い場所にあるボルト等にアクセスしたいときや、作業が困難で振り幅が制限される狭い場所でも、15°づつで角度調整可能な新機構を追加し、ロスなくスムーズな作業ができます。

首振ラチェットハンドル 関連画像1

こだわりのグリップデザイン

中央部にある統一デザインされたTONEのロゴは、ブランドのアイデンティティを表現するだけでなく滑り止めの機能も果たした合理的なデザイン。
グリップ部は、回転方向に力を加えた際に必要な強度を確保しながら製品の軽量化のために余肉を削ぎ落としたI字断面グリップ。
美しい光沢梨地仕上げ。

注意・禁止事項

警告
  • プラスチック柄は絶縁のためのものではありません。電気作業の時は、ショート事故や感電事故などの防止のために必ず元の電源を遮断してください。
注意
  • 工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
  • ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用してください。
  • ソケットは完全にナットがかくれるまで差し込んで使用してください。(図1)
  • ラチェットハンドルの操作はゆっくりとしてください。
  • 左右の切り替えは完全にしてください。歯と爪の噛み合いが不完全となり、爪や歯が破損し、空回りして滑って危険です。(図2)
  • ラチェットハンドル内部にゴミが付着すると噛み合いが悪くなります。定期的に点検してください。
  • 柄にパイプを継ぎ足して使用しないでください。過大負荷により破損して大変危険です。(図3)
  • ハンマーなどで叩いて衝撃を与えないでください。(図4)
  • ハンマー代わりに使用しないでください。
  • 角ドライブ(凸差込角)は根元まで完全に差し込んでください。(図5)
  • 角ドライブ凹部ボール溝の規格が違うとソケット類がホールドできない時があります。
  • ショックを与えるとホールド機構が外れる時があります。
  • インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。
  • ケースから工具を出し入れする時は、手を挟み込まないように注意してください。
ソケットレンチセット 1850M 関連画像

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソケットレンチセット 1850Mの型番1850Mのページです。 型番1850Mに関する仕様情報を記載しております。
ソケットレンチセット 1850Mのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
車載工具の常備として
5
満足度:5.0
車載工具には勿体ないぐらいの出来ですが、自転車を積んで移動するので その整備にもそのまま使えるので車載工具にしています。...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソケットレンチセット 1850M
ソケットレンチセット 1850
ソケットレンチセット 250M
ソケットレンチセット 160M
ソケットレンチセット 800M
ソケットレンチセット 1570M
メーカーTONETONETONETONETONETONE
通常価格9,8909,989191,75926,63112,77114,751
通常出荷日5日目5日目5日目在庫品1日目2日目在庫品1日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
ソケット形状6角6角12角12角/ジョイント類12角6角/12角/ジョイント類
二面幅寸法(S寸法)10 / 12 / 13 / 5 / 5.5 / 6 / 7 / 811/32 / 1/4 / 3/16 / 3/8 / 5/16 / 7/16 / 7/32 / 9/3285 / 35 / 38 / 54 / 58 / 41 / 46 / 50 / 63 / 67 / 71 / 7710 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 23 / 24 / 8 / 9 / 29 / 26 / 27 / 30 / 3210 / 12 / 13 / 14 / 15 / 17 / 19 / 21 / 23 / 2610 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 24 / 5.5 / 6 / 7 / 8
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)6.356.3525.412.712.79.5
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)1/41/411/21/23/8
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング