17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。
  • 二面幅寸法(S寸法)

    ~mm
  • 全長(L寸法)(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内

ソケット(8角) 4E

通常単価(税別)
1,2203,385
税込単価
1,3423,724
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

四角ボルト・ナットの締付け・緩め作業用のソケットレンチ。【特長】・四角形状のボルト・ナットの締付け・緩...

詳細を確認
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

二面幅寸法(S寸法)

全長(L寸法)

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

二面幅部外径(D1寸法)

(mm)

最大外径(D1orD2寸法)

(mm)

二面幅部深さ(L1寸)

(mm)

貫通穴内径(d寸)

(mm)

最小発注数量
14
36
4953488147117
369-6456
70
24
23
12
11
1個
17
37
4953488147124
369-6464
100
29
25
13
14
1個
19
39
4953488147131
369-6472
130
32
27
14
16
1個
21
39.5
4953488189186
369-6481
140
35
28
15
18
1個
22
39.5
4953488147148
369-6499
150
36
29
15
18
1個
23
40.5
4953488147155
369-6502
155
37
30
16
20
1個
24
43
4953488147162
369-6511
195
39
31
17
21
1個
27
45
4953488147179
369-6529
245
43
34.5
19
22
1個
30
49
4953488147186
369-6537
335
48
38
21
25
1個
32
55
4953488147193
369-6545
470
51
43
21
25
1個
36
60
4953488147209
369-6553
585
57
44
24
29
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,220
( 1,342 )
5日目
1,395
( 1,535 )
5日目
1,645
( 1,810 )
5日目
1,645
( 1,810 )
5日目
1,645
( 1,810 )
5日目
1,670
( 1,837 )
5日目
1,670
( 1,837 )
5日目
1,870
( 2,057 )
5日目
2,015
( 2,217 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,390
( 2,629 )
5日目
3,385
( 3,724 )
5日目

詳細情報

基本情報

四角ボルト・ナットの締付け・緩め作業用のソケットレンチ。
【特長】
・四角形状のボルト・ナットの締付け・緩め作業で、作業効率を上げる。
・八角形(2重四角)形状で、ボルト・ナットにアクセスしやすい形状。
【用途】
・機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンス。

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

・差込角12.7mmで手動用のソケット

規格表

型番二面幅寸法
(mm)
寸法(mm)質量
(g)
SD1D2L1Ld
4E-14142423.01236.01170
4E-17172925.01337.014100
4E-19193227.01439.016130
4E-21213528.01539.518140
4E-22223629.01539.518150
4E-23233730.01640.520155
4E-24243931.01743.021195
4E-27274334.51945.022245
4E-30304838.02149.025335
4E-32325143.02155.025470
4E-36365744.02460.029585

外形図

寸法図

寸法図

注意・禁止事項

注意
  • 工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
  • ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用してください。
  • ソケットは完全にナットがかくれるまで差し込んで使用してください。(図1)
  • 角ドライブ(凸差込角)は根元まで完全に差し込んでください。(図2)
  • 角ドライブ凹部ボール溝の規格が違うとソケット類がホールドできない時があります。
  • ショックを与えるとホールド機構が外れる時があります。
  • インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。
ソケット(8角)4E 関連画像

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソケット(8角) 4Eのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
電気工事で使っています
5
満足度:5.0
普段からTONEの商品を使用しており、探していた商品がミスミにあったので購入しました。あまり頻繁に使用する商品ではないの...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソケット(8角) 4E
ソケット(8角) 3E
1/2"DR/E10~E24[Torx]ソケットセット(7個組)EA618CM-100
ソケット(12角) 8D
ソケット(6角) 4S
ハンドソケット3/8"(9.5mm) 6角ソケット
メーカーTONETONEエスコTONETONEKOKEN 山下工業研究所
通常価格1,220-985 -7,4104,749 -735 -870
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜2日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜2日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
ソケット形状8角8角特殊12角6角6角
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)12.79.512.725.412.79.5
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)1/23/81/211/23/8
単品・セット区分単品 ソケット単品 ソケットセット品単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング