17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が28型番あります。

インパクト用ロングソケット 4NV-L

通常単価(税別)
1,5704,455
税込単価
1,7274,901
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

【特長】・ロングタイプで、奥まった狭い箇所の六角ボルトにアクセス可能。・突き出したボルトのナットの締め...

詳細を確認
未確定:候補が28型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

二面幅寸法(S寸法)

全長(L寸法)

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

二面幅部外径(D1寸法)

(mm)

最大外径(D1orD2寸法)

(mm)

二面幅部深さ(L1寸)

(mm)

貫通穴内径(d寸)

(mm)

付属品

最小発注数量
8
55
4953488266023
387-5717
90
14.0
25
6
7
-
1個
9
55
4953488266030
387-5733
94
15
25
8
7
-
1個
10
55
4953488266047
356-6510
96
16
25
10
8
-
1個
11
55
4953488266054
356-6536
102
17.5
25
10
9
-
1個
12
55
4953488266061
356-6552
112
19.5
25
11
10
-
1個
13
55
4953488266078
356-6587
122
21
25
11
10
-
1個
14
55
4953488266085
356-6617
125
22
25
12
11
-
1個
15
55
4953488266092
387-5784
131
23.0
25
12
11
-
1個
16
55
4953488266108
387-5792
126
24
25
12
14
-
1個
17
55
4953488266115
356-6668
150
26
26
13
14
-
1個
18
55
4953488266122
387-5814
150
27
26
13
15
-
1個
19
55
4953488266139
356-6706
166
29
28
14
16
-
1個
20
55
4953488266146
387-5849
181
30
28
15
16
-
1個
21
55
4953488266153
356-6731
174
31
28
16
18
-
1個
22
55
4953488266160
356-6765
176
32
28
17
18
-
1個
23
55
4953488266177
356-6790
170
33
28
17
20
-
1個
24
55
4953488266184
356-6811
181
35
28
18
20
-
1個
25
55
4953488266191
387-5890
184
37
30
18
22
-
1個
26
75
4953488266207
356-6846
237
38
30
18
22
-
1個
27
75
4953488266214
356-6862
242
39
30
18
22
-
1個
28
80
4953488266221
387-5920
309
40
30
18
22
-
1個
29
80
4953488266238
387-5946
310
41
30
20
22
-
1個
30
85
4953488266245
356-6889
362
42
30
20
25
-
1個
32
85
4953488266252
356-6901
415
45
30
20
25
-
1個
33
85
4953488266269
387-5989
418
46.0
30
21
25
-
1個
34
85
4953488301816
447-1725
422
47.0
30
22
25
ピン・リング
1個
35
85
4953488301823
447-1741
438
48.5
30
22
25
ピン・リング
1個
36
85
4953488266276
356-6927
500
50
30
22
30
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,570
( 1,727 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,570
( 1,727 )
2日目
1,570
( 1,727 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,570
( 1,727 )
2日目
1,570
( 1,727 )
5日目
1,673
( 1,840 )
5日目
1,673
( 1,840 )
6日目
1,620
( 1,782 )
3日目
1,620
( 1,782 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,620
( 1,782 )
4日目
1,795
( 1,975 )
5日目
1,795
( 1,975 )
5日目
1,795
( 1,975 )
2日目
1,895
( 2,085 )
5日目
2,090
( 2,299 )
5日目
2,090
( 2,299 )
5日目
2,366
( 2,603 )
4日目
2,090
( 2,299 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,215
( 2,437 )
5日目
2,215
( 2,437 )
5日目
2,565
( 2,822 )
5日目
2,640
( 2,904 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,790
( 3,069 )
5日目
2,990
( 3,289 )
5日目
3,560
( 3,916 )
5日目
3,970
( 4,367 )
5日目
4,455
( 4,901 )
2日目
4,455
( 4,901 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロングタイプで、奥まった狭い箇所の六角ボルトにアクセス可能。
・突き出したボルトのナットの締め付け・緩め作業に威力を発揮。
・衝撃に強い設計。
・外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様のインパクト用ロングソケット。
【用途】
・六角ボルト・ナットの締め付け・緩め作業用。
・インパクトレンチ・動力工具用。
・機械の組み立て・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンス。

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 12.7mmの差込角。
  • 6角部ストロングドライブ
ロングタイプなので、奥まった狭い箇所の六角ボルトにアクセスが可能。突き出したボルトのナットの締め付け・緩め作業に威力を発揮。 インパクトレンチ・動力工具用で、衝撃に非常に強い設計。外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様。

ピン・Oリング適応表

製品番号 4NV-08L~36L
ピンP3020S
OリングRP20S

規格表

型番二面幅寸法
(mm)
寸法(mm)質量
(g)
SD1D2L1Ld
4NV-08L814.025655790
4NV-09L915.025855794
4NV-10L1016.0251055896
4NV-11L1117.52510559102
4NV-12L1219.525115510112
4NV-13L1321.025115510122
4NV-14L1422.025125511125
4NV-15L1523.025125511131
4NV-16L1624.025125514126
4NV-17L1726.026135514150
4NV-18L1827.026135515150
4NV-19L1929.028145516166
4NV-20L2030.028155516181
4NV-21L2131.028165518174
4NV-22L2232.028175518176
4NV-23L2333.028175520170
4NV-24L2435.028185520181
4NV-25L2537.030185522184
4NV-26L2638.030187522237
4NV-27L2739.030187522242
4NV-28L2840.030188022309
4NV-29L2941.030208022310
4NV-30L3042.030208525362
4NV-32L3245.030208525415
4NV-33L3346.030218525418
4NV-34L3447.030228525422
4NV-35L3548.530228525438
4NV-36L3650.030228530500

※本製品は特許登録済みです。

外形図

インパクト用ロングソケット 4NV-L 外形図

注意・禁止事項

警告
  • 危険防止のため保護めがねや耳栓の使用をお薦めします。(図1)
  • 回転中のソケットや、ジョイントなどのアタッチメントに手を触れないでください。(図2)
  • Oリング、ピンは正しいサイズのものを確実に固定してから使用してください。
  • Oリング、ピンは消耗品です。劣化、摩耗したものは交換してください。
注意
  • 工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
  • 使用前および使用中などに亀裂などの異常が認められたら使用しないでください。
  • ジョイントはエクステンションバーに比べると約半分の強さです。
  • アタッチメント類を2ヶ以上連結しないでください。
  • 錆びたボルトなどを緩める時は六角棒レンチ類の能力以上のトルクを必要とする場合があります。簡単に外れないボルトを緩める時はあらかじめ浸透性潤滑剤などを使用してください。また、再度締付ける場合は、潤滑剤などを完全に拭き取ってから作業してください。(図3)
インパクト用ロングソケット 4NV-L 関連画像

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インパクト用ロングソケット 4NV-Lのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
使用している機器の修理を行う際に使用
5
満足度:5.0
使用している機器の修理を行う際に同じTONE製の新型コンビネーションスパナも併用しています。一括で購入できる点でミスミを...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インパクト用ロングソケット 4NV-L
インパクト用ロングソケット 3NV-L
インパクト用ロングソケット 6NV-L
インパクト用ロングソケット 8NV-L
インパクト用超ロングソケット4NV-L100
インパクト用ソケット 4NV
メーカーTONETONETONETONETONETONE
通常価格1,570-1,520 -3,230 -4,428 -1,590 -636 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜2日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
用途インパクト用インパクト用インパクト用インパクト用インパクト用インパクト用
ソケット形状6角6角6角6角6角6角
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)12.79.51925.412.712.7
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)1/23/83/411/21/2
単品・セット区分単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング