17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

インパクト用ボールジョイント(ショートタイプ) NJ80S

通常単価(税別)
2,0007,990特別価格
税込単価
2,2008,789特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

25.4mm差込のインパクトレンチ用アタッチメント。【特長】・インパクトソケットと動力工具の間に接続し...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ソケット形状

全長(L寸法)

(mm)

単品・セット区分

適応製品番号

差込角

(mm)

差込角凸

(mm)

全長

JANコード

トラスココード

詳細タイプ

首振角度

(°)

質量(g)

最大外径(D1orD2寸法)

(mm)

質量

(g)

最小発注数量
ジョイント類
110
単品 ユニバーサルジョイント
-
25.4
25.4
110
4953488267952
387-6730
ボール式
20度
960
55
960
1個
-
-
単品 関連部品
NJ80S
-
-
-
4953488407594
-
-
-
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,9907,750
( 8,525 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,000
( 2,200 )
5日目

詳細情報

基本情報

25.4mm差込のインパクトレンチ用アタッチメント。
【特長】
・インパクトソケットと動力工具の間に接続して、角度をつけた斜め作業が可能。
・ボール形状で、回転は非常に滑らか。
・角度は約20度インパクトレンチ・動力工具用。
・ショートコンパクトタイプ。
・高さ制限・障害物のある個所での作業が可能となる。
【用途】
・機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンス。

商品仕様

INDEX

製品仕様

  • 差込角25.4mm(1"sq.)のショートタイプのインパクト用ボールジョイント。
NJ80Sの外観

NJ80Sの外観

NJ80Sの使用例(Max20°)

NJ80Sの使用例(Max20°)

NJ80Sの寸法図

NJ80Sの寸法図

製品番号差込角dr.質量ピン適応製品番号Oリング適応製品番号
NJ80S25.4mm960gP4040SRAS326S

使用上の注意

Oリング、ピンは正しいサイズのものを確実に固定してから使用。
Oリング、ピンは消耗品。劣化、摩耗したものは交換。
アタッチメント類を2個以上連結して使用しない(エクステンションバー、ユニバーサルジョイント、ソケットアダプター、クイックアダプター)。

TONEの人、TONEのこだわり

次々と新製品が誕生し、世界を照準においたクオリティが生まれる、TONEの現場。 そこから見えてくる、ものづくり精神とブランドへの熱い思いを伝える。

次々と新製品が誕生し、世界を照準においたクオリティが生まれる、TONEの現場。
そこから見えてくる、ものづくり精神とブランドへの熱い思いを伝える。

 

改革:TONEの技術・開発力
きっかけは、ある製品のデザインリニューアル。そこから意識が変わり、製品が進化し、ブランドクオリティが高まった。

世界基準:TONEの品質力
世界トップクオリティの規格は、現場の基準を創っていく。頂点にいるからこそ見えてくるものとは。

気概:TONEスピリット
TONEの原動力。社員一人ひとりの心にある、ブランドへの熱い思い。

動画で見る、「TONEの人、TONEのこだわり」

ひと昔前なら、気にもされなかった工具のデザイン。
プロの現場では「機能的で頑丈なら、見栄えはどうでもいい」とされてきた業界で、TONEもまた「質実剛健」をよしとする工具メーカーだった。

ひと昔前なら、気にもされなかった工具のデザイン。プロの現場では「機能的で頑丈なら、見栄えはどうでもいい」とされてきた業界で、TONEもまた「質実剛健」をよしとする工具メーカーだった。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インパクト用ボールジョイント(ショートタイプ) NJ80Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インパクト用ボールジョイント(ショートタイプ) NJ80S
インパクト用ボールジョイント(ショートタイプ) NJ40S
インパクト用ユニバーサルジョイント NJ40
インパクト用エクステンションバー(ボールタイプ)
インパクト用ショートソケット
ボールジョイント BJ30
メーカーTONETONETONETONETONETONE
通常価格2,000-1,200 -1,200 -2,500 -2,000 -3,110
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目在庫品1日目〜在庫品1日目
用途インパクト用インパクト用インパクト用インパクト用インパクト用手作業用
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)25.412.712.712.712.79.5
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)11/21/21/21/23/8

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング