17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 二面幅寸法(S寸法)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内

インパクト用ヘキサゴンソケット 6AH

通常単価(税別)
3,2773,860
税込単価
3,6054,246
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

差込角19mmのインパクトレンチ用ヘキサゴンソケット。【特長】・衝撃に非常に強い設計。【用途】・六角穴...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

二面幅寸法(S寸法)

JANコード

トラスココード

質量(g)

六角部長さ(L1寸、)一部のヘキサゴンのみ

(mm)

最小発注数量
14
4953488006834
119-7509
330
20
5個
17
4953488006841
119-7517
365
20
1個
19
4953488006858
119-7525
390
20
1個
22
4953488006865
119-7533
420
25
1個
24
4953488006872
119-7541
460
25
1個
27
4953488006889
119-7550
510
30
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,795
( 4,175 )
5日目
3,860
( 4,246 )
5日目
3,277
( 3,605 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,277
( 3,605 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,444
( 3,788 )
5日目
3,841
( 4,225 )
5日目

詳細情報

基本情報

差込角19mmのインパクトレンチ用ヘキサゴンソケット。
【特長】
・衝撃に非常に強い設計。
【用途】
・六角穴付きボルトおよび六角穴付き止めネジの締め付け・緩め作業用。
・インパクトレンチ・動力工具用。
・大型産業機械の組み立て・メンテナンスに最適。

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 差込角:19mm
六角穴付きボルトおよび六角穴付き止めネジの締め付け・緩め作業用いッンパクトヘキサゴンソケット。 インパクトレンチ・動力工具用で、衝撃に非常に強い設計。 大型産業機械の組み立てやメンテナンスに最適。
ピン・Oリング適応表
ピンPIN5033S
OリングRINGT32S

規格表

型番二面幅寸法(mm)寸法(mm)質量(g)
SDL1L
6AH-1414402075330
6AH-1717402075365
6AH-1919402075390
6AH-2222402575420
6AH-2424402575460
6AH-2727403075510

外形図

インパクト用ヘキサゴンソケット 6AH 外形図

注意・禁止事項

警告
  • 回転中のソケットや、ジョイントなどのアタッチメントに手を触れないでください。(図1)
注意
  • ピン・Oリングは正しいサイズのものを確実に固定してから使用してください。
  • ピン・Oリングは消耗品です。摩耗したものは交換してください。

 

インパクト用ヘキサゴンソケット 6AH 注意

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インパクト用ヘキサゴンソケット 6AHのレビュー
5平均満足度:5.04件のレビュー
インパクトレンチにつけて
5
満足度:5.0
インパクトレンチにはインパクト用を使用しないと折れたりするので専用品を使うようにしてます。さらにメーカー品でないと信頼で...もっと読む
0人が参考にしています。
インパクトレンチのボルト脱着
5
満足度:5.0
インパクト専用なので丈夫で耐久性がとてもありそうです。メーカー品ならではのつくりだと思います。
0人が参考にしています。
キャップボルトに使用
5
満足度:5.0
キャップボルトの取り外し及び締め付けの際に使用しています。サイズはもちろんのことTONEの工具は日常的に使用しており、ブ...もっと読む
0人が参考にしています。
プラスチックの混練機に使用
5
満足度:5.0
混練機のボルトを締めたり緩めたりする際に使用しています。本来であれば海外の本社から機械が送られてくる際に付属しているので...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インパクト用ヘキサゴンソケット 6AH
インパクト用ヘキサゴンソケット 4AH
インパクト用ヘキサゴンソケット(ソケット単品・差替式) 6AH-S
インパクト用ヘキサゴンソケット(ソケット単品・差替式) 8AH
インパクト用ヘキサゴンビットソケット 8AH
インパクト用ロングヘキサゴンソケット 4AH-L
メーカーTONETONETONETONETONETONE
通常価格3,277-1,770 -3,3005,238 -4,742 -2,390 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目5日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
用途インパクト用インパクト用インパクト用インパクト用インパクト用インパクト用
ソケット形状六角穴付ボルト用6角六角穴付ボルト用6角六角穴付ボルト用6角六角穴付ボルト用6角六角穴付ボルト用6角六角穴付ボルト用6角
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)1912.71925.425.412.7
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)3/41/23/4111/2
全長(L寸法)(mm)7560--90150
よく一緒に購入される商品

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング