ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

インパクト用ソケットセット(メタルトレーケース仕様) NV6102

通常単価(税別)
32,986
税込単価
36,285
通常出荷日:5日目

19.0mm差込角のインパクトレンチ用ソケットセット。【特長】・10コマ・ジョイント・エクステンション...

詳細を確認

型番:

NV6102
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NV6102の仕様・寸法情報

用途
インパクト用
ソケット形状
6角/ジョイント類
二面幅寸法(S寸法)
24 ~ 50
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
19
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
3/4
単品・セット区分
セット品
対辺寸法(mm)
24、26、27、30、32、35、36、41、46、50
JANコード
4953488268980
トラスココード
387-6811
質量(g)
7500
質量(g)
7500
-
-

型番リスト

表示件数
型番
NV6102
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,986
( 36,285 )
5日目

詳細情報

基本情報

19.0mm差込角のインパクトレンチ用ソケットセット。
【特長】
・10コマ・ジョイント・エクステンションバーをメタルケースに収納。
・ピン・Oリングの付いたインパクト用ソケットをそのまま収納可能。
・樹脂トレーに比べ、優れた耐久性・環境性。
・個々の製品が決められた位置に固定されるため、整理が簡単、がたつきもなく安定。
【用途】
・機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンス。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

NV6102の外観

外観

  • 6角部ストロングドライブ
  • 化粧箱寸法:w485×d175×h85mm
  • 質量:7.5kg
セット内容12点
製品名製品番号/仕様
インパクト用ソケット6NV-24、26、27、30、32、35、36、41、46、50
インパクト用エクステンションバーNE60-150
インパクト用ボールジョイントNJ60

注意・禁止事項

警告
  • 危険防止のため保護めがねや耳栓の使用をお薦めします。(図1)
  • ソケットやアタッチメントはメーカー指定のOリングやピンにより、確実に固定してください。(図2)
  • Oリングとピンは消耗品です。変形、摩耗、劣化などの異常が認められたら、早期に交換してください。回転中にピンなどが飛散して危険です。飛散物から目を保護してください。(図3)
  • 回転中のソケットや、ジョイントなどのアタッチメントに手を触れないでください。(図4)
  • Oリング、ピンは正しいサイズのものを確実に固定してから使用してください。
注意
  • 工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
  • 使用前および使用中などに亀裂などの異常が認められたら使用しないでください。
  • ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用してください。
  • ソケットは完全にナットがかくれるまで差し込んで使用してください。(図5)
  • インパクトレンチを回転させながらナットに差し込まないでください。
  • ジョイントはエクステンションバーに比べると約半分の強さです。
  • アタッチメント類を2ヶ以上連結しないでください。
  • 錆びたボルトなどを緩める時は六角棒レンチ類の能力以上のトルクを必要とする場合があります。簡単に外れないボルトを緩める時はあらかじめ浸透性潤滑剤などを使用してください。また、再度締付ける場合は、潤滑剤などを完全に拭き取ってから作業してください。(図6)
  • ケースから工具を出し入れする時は、手を挟み込まないように注意してください。
インパクト用ソケットセット(メタルトレーケース仕様) NV6102 関連画像

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インパクト用ソケットセット(メタルトレーケース仕様) NV6102の型番NV6102のページです。 型番NV6102に関する仕様情報を記載しております。
インパクト用ソケットセット(メタルトレーケース仕様) NV6102のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インパクト用ソケットセット(メタルトレーケース仕様) NV6102
インパクト用超ロングソケットセット(メタルトレーケース仕様) NV605LL
インパクトソケットセット 14242M
ソケットセット 2277
ソケットセット 2276
ソケットセット 4223M
メーカーTONETONEKOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所
通常価格32,98627,85113,17718,11711,95714,615
通常出荷日5日目5日目9日目9日目9日目9日目
用途インパクト用インパクト用インパクト用手作業用手作業用手作業用
ソケット形状6角/ジョイント類6角6角6角特殊12角
二面幅寸法(S寸法)24 / 35 / 26 / 27 / 30 / 32 / 36 / 41 / 46 / 5027 / 30 / 32 / 36 / 4110 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 19 / 21 / 22 / 2710 / 11 / 12 / 13 / 5.5 / 6 / 7 / 8 / 93 / 4 / 5 / 6 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T3010 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21 / 22
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)191912.76.356.3512.7
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)3/43/41/21/41/41/2
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング