17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • 全長(L寸法)(mm)

    ~mm
  • 全長

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内

インパクト用エクステンションバー NE40

通常単価(税別)
2,4654,130
税込単価
2,7124,543
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

インパクトソケットを延長させるバー。【特長】・深くて狭い箇所の作業など、レンチとソケットの間に接続して...

詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

全長(L寸法)

(mm)

全長

JANコード

トラスココード

質量(g)

質量

(g)

最小発注数量
75
75
4953488267723
356-9071
140
140
1個
100
100
4953488267730
356-9080
160
160
1個
125
125
4953488267747
387-6632
190
190
1個
150
150
4953488267754
356-9098
215
215
1個
200
200
4953488267761
387-6641
345
345
1個
250
250
4953488267778
387-6659
425
425
1個
300
300
4953488267785
387-6667
530
530
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,465
( 2,712 )
5日目
2,625
( 2,888 )
5日目
2,700
( 2,970 )
5日目
2,990
( 3,289 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,260
( 3,586 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,485
( 3,834 )
5日目
4,130
( 4,543 )
5日目

詳細情報

基本情報

インパクトソケットを延長させるバー。
【特長】
・深くて狭い箇所の作業など、レンチとソケットの間に接続して使用。
・インパクトレンチ・動力工具用で、衝撃に非常に強い設計。
・外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様。
【用途】
・機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンスに最適。

商品仕様

INDEX

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 差込角12.7mm(1/2sq.)のインパクト用エクステンションバー。
  • ボルト/ナットへのアプローチで長いリーチを必要とする場合に、空動や電動のレンチとインパクト用ソケットの間に装着することで、適切な長さで安定した作業を行うことができるアタッチメント。
  • 全長で75~300mmまで7種類のサイズから最適な長さを選択可能。
NE40-150

NE40-150

規格表

型番差込角dr.(mm)寸法(mm)D寸法(mm)L1寸法(mm)L2寸法(mm)L寸法(mm)d質量(g)ピン適応製品番号Oリング適応製品番号
NE40-07512.72517617513.0140P3020SRP20S
NE40-10012.725178610013.0160P3020SRP20S
NE40-12512.7251711112513.0190P3020SRP20S
NE40-15012.7251713615013.0215P3020SRP20S
NE40-20012.7251718620016.5345P3020SRP20S
NE40-25012.7251723625016.5425P3020SRP20S
NE40-30012.7251728630016.5530P3020SRP20S

※本製品は特許登録済みです。

外形図

寸法図

寸法図

注意・禁止事項

警告
  • 危険防止のため保護めがねや耳栓の使用をお薦めします。(図1)
  • 回転中のソケットや、ジョイントなどのアタッチメントに手を触れないでください。(図2)
  • Oリング、ピンは正しいサイズのものを確実に固定してから使用してください。
  • Oリング、ピンは消耗品です。劣化、摩耗したものは交換してください。
注意
  • 工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
  • 使用前および使用中などに亀裂などの異常が認められたら使用しないでください。
  • ジョイントはエクステンションバーに比べると約半分の強さです。
  • 凸ドライブが小さく、凹ドライブが大きいアダプターは、インパクトレンチをフルレンジで使用するとオーバートルクになり、凸ドライブが破損する時があります。レギュレターを絞って使用してください。
  • アタッチメント類を2個以上連結して使用しないでください(エクステンションバー、ユニバーサルジョイント、ソケットアダプター、クイックアダプター)。
インパクト用エクステンションバー NE40 関連画像

メーカー紹介

TONEの人、TONEのこだわり
次々と新製品が誕生し、世界を照準においたクオリティが生まれる、TONEの現場。 そこから見えてくる、ものづくり精神とブランドへの熱い思いを伝える。

次々と新製品が誕生し、世界を照準においたクオリティが生まれる、TONEの現場。
そこから見えてくる、ものづくり精神とブランドへの熱い思いを伝える。

 

改革:TONEの技術・開発力
きっかけは、ある製品のデザインリニューアル。そこから意識が変わり、製品が進化し、ブランドクオリティが高まった。

世界基準:TONEの品質力
世界トップクオリティの規格は、現場の基準を創っていく。頂点にいるからこそ見えてくるものとは。

気概:TONEスピリット
TONEの原動力。社員一人ひとりの心にある、ブランドへの熱い思い。

動画で見る、「TONEの人、TONEのこだわり」

ひと昔前なら、気にもされなかった工具のデザイン。
プロの現場では「機能的で頑丈なら、見栄えはどうでもいい」とされてきた業界で、TONEもまた「質実剛健」をよしとする工具メーカーだった。

ひと昔前なら、気にもされなかった工具のデザイン。プロの現場では「機能的で頑丈なら、見栄えはどうでもいい」とされてきた業界で、TONEもまた「質実剛健」をよしとする工具メーカーだった。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インパクト用エクステンションバー NE40のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インパクト用エクステンションバー NE40
インパクト用エクステンションバー NE30
インパクト用エクステンションバー NE60
SUSエクステンションバー SEX40-150
SUSエクステンションバー SEX40-075
インパクト用エクステンションバー (差込角12.7mm)
メーカーTONETONETONETONETONEトップ工業
通常価格2,465-2,390 -4,580 -8,9898,0695,250
通常出荷日在庫品1日目〜5日目在庫品1日目〜5日目5日目1日目
用途インパクト用インパクト用インパクト用手作業用手作業用インパクト用
ソケット形状ジョイント類ジョイント類ジョイント類ジョイント類ジョイント類4角
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)12.79.51912.712.712.7
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)1/23/83/41/21/21/2
単品・セット区分単品 エクステンションバー単品 エクステンションバー単品 エクステンションバー単品 エクステンションバー単品 エクステンションバー単品 エクステンションバー
よく一緒に購入される商品

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング