ツール用品技術窓口
サビに強く、強度を追求したステンレスヘキサゴンソケット。【特長】・9.5mm差込。・材質は、析出硬化系...
詳細を確認サビに強く、強度を追求したステンレスヘキサゴンソケット。
【特長】
・9.5mm差込。
・材質は、析出硬化系ステンレス採用で、強度を重視、錆びにくく、耐食性・耐薬品性・衛生面にすぐれたステンレスツール。
【用途】
・食品機器・医療・クリーンルーム・精密機械・船舶・マリンスポーツ・海洋開発・プラント・防水工事・水道工事。
・清掃用機器・その他 ステンレスボルト・ナット使用する箇所に最適。

S3H-2.5、S3H-12の外観

SUS ヘキサゴンソケットの寸法図
| 製品番号 | 二面幅寸法(mm)S | 寸法(mm)D1 | 寸法(mm)L1 | 寸法(mm)L | 質量(g) | 材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S3H-2.5 | 2.5 | 17.0 | 3.5 | 40 | 25 | 析出硬化系ステンレス |
| S3H-03 | 3 | 17.0 | 5.0 | 44 | 30 | 析出硬化系ステンレス |
| S3H-04 | 4 | 17.0 | 6.0 | 47 | 30 | 析出硬化系ステンレス |
| S3H-05 | 5 | 17.0 | 7.0 | 50 | 35 | 析出硬化系ステンレス |
| S3H-06 | 6 | 19.0 | 9.0 | 52 | 55 | 析出硬化系ステンレス |
| S3H-08 | 8 | 19.0 | 11.0 | 56 | 60 | 析出硬化系ステンレス |
| S3H-10 | 10 | 19.0 | 13.0 | 59 | 75 | 析出硬化系ステンレス |
| S3H-12 | 12 | 21.0 | 15.0 | 61 | 95 | 析出硬化系ステンレス |

STAINLESS TOOLのイメージ画像
耐久性、耐薬品性、衛生面に優れたステンレスツール。
食品機器・医療・クリーンルーム・精密機器・船舶・マリンスポーツ・海洋開発・プラント・防水工事・水道工事・清掃用機器、その他ステンレスボルト・ナットを使用する箇所に最適!!

TONEの人、TONEのこだわりのイメージ画像
改革:TONEの技術・開発力
きっかけは、ある製品のデザインリニューアル。そこから意識が変わり、製品が進化し、ブランドクオリティが高まった。
世界基準:TONEの品質力
世界トップクオリティの規格は、現場の基準を創っていく。頂点にいるからこそ見えてくるものとは。
気概:TONEスピリット
TONEの原動力。社員一人ひとりの心にある、ブランドへの熱い思い。
ひと昔前なら、気にもされなかった工具のデザイン。
プロの現場では「機能的で頑丈なら、見栄えはどうでもいい」とされてきた業界で、TONEもまた「質実剛健」をよしとする工具メーカーだった。

TONE
ソケット(6角) 4S


KTC(京都機械工具)
ソケットレンチセット(6角タイプ・差込角6.3mm)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

TONE
エクステンションバー EX30・305・306・307
4.3通常価格(税別):1,095円~

TONE
ラチェットハンドル(ホールドタイプ)
4.1通常価格(税別):3,990円~

KTC(京都機械工具)
ソケット(6角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm
4.6通常価格(税別):783円~

TONE
ヘキサゴンソケット 2H
4.7通常価格(税別):735円~

TONE
ソケット(6角) 3S
4.7通常価格(税別):635円~

TONE
インパクト用ヘキサゴンソケット 4AH
4.6通常価格(税別):1,770円~

KTC(京都機械工具)
9.5sq. セミディープソケット(6角)
5通常価格(税別):1,290円~

KTC(京都機械工具)
KTC ソケット(12角タイプ)
4.9通常価格(税別):747円~

TONE
ディープソケット(6角) 4S
5通常価格(税別):1,770円~