ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

SUSエクステンションバー SEX30-075

通常単価(税別)
5,488
税込単価
6,037
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

サビに強く、強度を追求したエクステンションバー。【特長】・9.5mm差込。全長75mm。・材質は、析出...

詳細を確認

型番:

SEX30-075
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SEX30-075の仕様・寸法情報

用途
手作業用
ソケット形状
ジョイント類
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
9.5
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
3/8
全長(L寸法)(mm)
75
単品・セット区分
単品 エクステンションバー
差込角(mm)
9.5
差込角凸(mm)
9.5
全長
75
JANコード
4953488154740
トラスココード
288-1799
質量(g)
75
材質1
析出硬化系ステンレス
最大外径(D1orD2寸法)(mm)
18
質量(g)
75
材質
析出硬化系ステンレス

型番リスト

表示件数
型番
SEX30-075
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,488
( 6,037 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

サビに強く、強度を追求したエクステンションバー。
【特長】
・9.5mm差込。全長75mm。
・材質は、析出硬化系ステンレス採用で、強度を重視、錆びにくく、耐食性・耐薬品性・衛生面にすぐれたステンレスツール。
【用途】
・食品機器・医療・クリーンルーム・精密機械・船舶・マリンスポーツ・海洋開発・プラント・防水工事・水道工事。
・清掃用機器・その他 ステンレスボルト・ナット使用する箇所に最適。

商品情報

INDEX

深くて狭い箇所での作業に

ハンドル操作がしにくい時にソケットを延長させるために使用するアタッチメント。
めっき等の表面処理をしていないためめっき剥離の心配がない。

SEX30-075の外観

SEX30-075の外観

SEX30-075の寸法図

SEX30-075の寸法図

製品番号差込角dr.(mm)寸法(mm)D寸法(mm)A寸法(mm)L質量(g)
SEX30-0759.516.813.075.075

注意・禁止事項

  • ※ ステンレスツールは非磁性ではありません。

STAINLESS TOOL

ボルト・ナットの締結、切る、挟む、曲げる」作業工具をステンレスで実現!!

  • 船舶、マリンスポーツ、海洋開発の機器・装置などの「海水で工具がサビる」箇所。
  • 食品、医療、精密機器などの「サビ、汚れ、めっき剥離片をきらう」箇所。
  • 農機、下水道工事などの「泥水で工具がサビる」箇所。
  • ステンレス製ボルト・ナット締付けの際の「もらいサビ」対策に。
STAINLESS TOOLのイメージ画像

STAINLESS TOOLのイメージ画像

蓄積されたTONEの高い技術力により実現した ハイクオリティー「ステンレスツール」

耐久性、耐薬品性、衛生面に優れたステンレスツール。

食品機器・医療・クリーンルーム・精密機器・船舶・マリンスポーツ・海洋開発・プラント・防水工事・水道工事・清掃用機器、その他ステンレスボルト・ナットを使用する箇所に最適!!

  • ※ ステンレスには、磁石につくものとつかないものがあります。工具に使用されているステンレスは磁石につきます。

TONEの人、TONEのこだわり

次々と新製品が誕生し、世界を照準においたクオリティが生まれる、TONEの現場。 そこから見えてくる、ものづくり精神とブランドへの熱い思いを伝える。

次々と新製品が誕生し、世界を照準においたクオリティが生まれる、TONEの現場。
そこから見えてくる、ものづくり精神とブランドへの熱い思いを伝える。

改革:TONEの技術・開発力
きっかけは、ある製品のデザインリニューアル。そこから意識が変わり、製品が進化し、ブランドクオリティが高まった。

世界基準:TONEの品質力
世界トップクオリティの規格は、現場の基準を創っていく。頂点にいるからこそ見えてくるものとは。

気概:TONEスピリット
TONEの原動力。社員一人ひとりの心にある、ブランドへの熱い思い。

動画で見る、「TONEの人、TONEのこだわり」

ひと昔前なら、気にもされなかった工具のデザイン。
プロの現場では「機能的で頑丈なら、見栄えはどうでもいい」とされてきた業界で、TONEもまた「質実剛健」をよしとする工具メーカーだった。

ひと昔前なら、気にもされなかった工具のデザイン。プロの現場では「機能的で頑丈なら、見栄えはどうでもいい」とされてきた業界で、TONEもまた「質実剛健」をよしとする工具メーカーだった。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SUSエクステンションバー SEX30-075の型番SEX30-075のページです。 型番SEX30-075に関する仕様情報を記載しております。
SUSエクステンションバー SEX30-075のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SUSエクステンションバー SEX30-075
SUSエクステンションバー SEX40-075
SUSエクステンションバー SEX40-150
インパクト用エクステンションバー NE30
エクステンションバー EX30・305・306・307
SUSヘキサゴンソケット S3H
メーカーTONETONETONETONETONETONE
通常価格5,4888,0698,9892,390 -1,095 -4,706 -
通常出荷日在庫品1日目5日目5日目5日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
用途手作業用手作業用手作業用インパクト用手作業用手作業用
ソケット形状ジョイント類ジョイント類ジョイント類ジョイント類ジョイント類六角穴付ボルト用6角
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)9.512.712.79.59.59.5
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)3/81/21/23/83/83/8
全長(L寸法)(mm)7575150---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング