17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 口幅(mm)

    ~mm
  • 最大口開き(mm)

    ~mm
  • 口深さ(mm)

    ~mm
  • 質量(kg)

    ~mm
  • 口開(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 4日以内

リード型バイス(強力角胴型バイス)

通常単価(税別)
34,000193,533
税込単価
37,400212,886
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

ワークの固定に使用する横バイス。【特長】・締付力が大きい。強力角胴型。・本体の内部加工はブローチングが...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

LEAD200は可動体がダクタイルです。LEAD250は鋳物部品は全部ダクタイルです。

リードバイスの外観

外観

部品図

リード型バイス(強力角胴型バイス) 選定サポート情報

※回転台はオプションとなります。

No. 部品名材質
(1) スピンドルSS400
(2)スプリングSUP6
(3)ワッシャーSS400
(4)ピン(スピンドル用)SS400
(5) 口金S15CK
(6) 十字ボルトSS400
(7)可動体FC250
(8) 本体FC250
(9) メネジFCD600
(10) ピン(可動体止め用) SS400
(11) スイベルベース本体FC250
(12)インターリングFC250
(13)回転台FC250
(14) 根角ボルトSS400
(15) ロックボルトSS400
(16) センターボルトSS400
(17) 六角ボルトSS400

特許・証明書情報

ISOへの取り組み

品質・環境・JISマークの認証を取得しております。
より良い製品を、より良い環境から、お届けします。

☆ISO 9001:2015 品質マネジメントシステム 認証 2007.12.17登録
☆ISO14001:2015 環境マネジメントシステム 認証 2009.12.11登録
☆JISマーク表示制度 認証 2008.9.3認証

リード型バイス(強力角胴型バイス) 特許・証明書情報

外形図

NO.75用

リード型バイス(強力角胴型バイス) 外形図

NO.100~250用

リード型バイス(強力角胴型バイス) 外形図2

型番リスト

表示件数

口幅

(mm)

最大口開き

(mm)

口深さ

(mm)

質量

(kg)

口開

(mm)

A

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

D

(mm)

E

(mm)

F

(mm)

G

(mm)

H

(mm)

I

(mm)

J

K

L

M

(mm)

N

O

(mm)

P

Q

R

(mm)

S

(mm)

T

(mm)

U

(mm)

V

(mm)

W

(mm)

X

(mm)

a

(mm)

b

(mm)

c

(mm)

d

(mm)

e

(mm)

f

(mm)

g

h

(mm)

締付トルク

(N/m)

最小発注数量
100
117
76
14.6
117
350
100
166
172
75
130
83
18.5
62
15
117
76
60
65
34
316
44
200
215
14
10°台形ネジΦ20×4山/吋
9
19
60
206
29
15
230
130
75
W1/2
15
-
1個
128
162
82
22.5
162
450
128
183
199
90
140
90
31
76
15
162
82
67
75
43
405
50
270
260
16
10°台形ネジΦ25×4山/吋
13.5
29
78
224
31
15
255
140
90
W1/2
15
-
1個
152
200
90
31.1
200
507
152
204
217
116
155
67
31
81
15
200
90
70
79
46
467
50
300
285
16
10°台形ネジΦ25×4山/吋
13.5
29
78
239
31
16
280
155
116
W1/2
15
166.7
1個
206
240
100
38.8
240
570
206
217
228
132
162
82
38
81
15
240
100
80
80
50
520
60
346
300
19
10°台形ネジΦ28×4山/吋
15
37
80
267
38
16
314
162
132
W1/2
15
-
1個
255
300
140
68.4
300
680
255
258
297
160
210
104
45
107
19
300
140
100
100
57
690
84
468
380
22
10°台形ネジΦ31×4山/吋
21
40
74
315
45
20
350
210
160
-
18
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,000
( 37,400 )
在庫品1日目当日出荷可能
46,750
( 51,425 )
4日目
66,725
( 73,398 )
4日目
104,550
( 115,005 )
3日目
193,533
( 212,886 )
4日目

詳細情報

基本情報

ワークの固定に使用する横バイス。
【特長】
・締付力が大きい。強力角胴型。
・本体の内部加工はブローチングがしてありロス荷重が少なく締付力が大きく得られます。
・口金は炭熱処理が施してあり耐久性がよく取替えが可能でバイス寿命が永くなります。
・耐久性がよい。
・部品は強靱鋳鉄とダクタイルであり耐破損、耐久性とも強力です。
・給油が簡単で作動が円滑です。
・回転台の取付けができます。
・ハンドルの止め玉がヘッディングしてあり抜け落ちません。
【用途】
・ワークの固定、やすり掛け等に便利。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リード型バイス(強力角胴型バイス)のレビュー
4.5平均満足度:4.54件のレビュー
ワーク固定
4
満足度:4.0
ブローチング加工してあるのもあり締付力が大きく強力。 口金を取替えることも可能なので永く使えそうです。 ハンドル止め玉が...もっと読む
1人が参考にしています。
保全作業用
4
満足度:4.0
今まで使用していたバイスが壊れたので購入、作りもよく長く使えそうです。
0人が参考にしています。
板金仕上げに使用
5
満足度:5.0
計量の板金物は、手でもって仕上げるには危険な為、バイスを使用。 この様なバイス類は、作業の補助となる為、大変重宝される。
0人が参考にしています。
ワーク固定 
5
満足度:5.0
ワーク固定だけでなくアンビルとしてもよく使います。板金を挟んで曲げたり、ロッドを固定してハンマーでたたいてまげたりしてま...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qサイズの種類はどれくらいですか?
A
口幅76mm、100mm、128mm、152mm、206mm、255mmの6種類あります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リード型バイス(強力角胴型バイス)
マルチコンビバイス(強力型・丸胴シャフト)
強力アプライトバイス(強力型・丸胴シャフト・回転台付タイプ)
リードバイス(角胴シャフト)
回転台付バイス(角胴シャフト)軽作業用
アプライトバイス(強力型・丸胴シャフト),アンビル機能付
メーカーナベヤトラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格34,000-51,744 -205,93638,725 -11,36342,191 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目1日目1日目〜1日目1日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
形態リードバイス(角胴形)リードバイス(丸胴形)リードバイス(丸胴形)リードバイス(角胴形)リードバイス(角胴形)リードバイス(丸胴形)
よく一緒に購入される商品

横バイスカテゴリの売れ筋ランキング