17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • ネジ径

  • ネジ長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • C(mm)

    ~mm
  • D(mm)

    ~mm
  • E(mm)

    ~mm
  • F(mm)

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 3日以内
    • 8日以内

ロケーティングスクリュー

通常単価(税別)
3,3204,937
税込単価
3,6525,431
通常出荷日:1日目~8日目

SUM22・焼入HRC50~60のロケーティングスクリューです。

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

ネジ径

ネジ長

(mm)

全長

(mm)

C

(mm)

D

(mm)

E

(mm)

F

(mm)

質量

(g)

最小発注数量
M5
16
25
5
3
3
8
10
1個
M6
24
30
6
5
4
10
12
1個
M8
32
40
8
5
5
13
15
1個
M10
35
50
10
6
6
17
37
1個
M12
46
65
12
8
8
19
60
1個
M16
52
70
16
10
10
24
125
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,320
( 3,652 )
3日目
3,770
( 4,147 )
1日目
3,770
( 4,147 )
3日目
3,880
( 4,268 )
3日目
4,220
( 4,642 )
8日目
4,937
( 5,431 )
3日目

詳細情報

基本情報

SUM22・焼入HRC50~60のロケーティングスクリューです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロケーティングスクリューのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロケーティングスクリュー
黒染めスタットボルト(S45C)
レストナット(Sタイプ)
スラストボルト7110DS
ねじ穴付ゼットクランプ
スラストボルト7110D
メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格3,320-330 -6,355 -3,040 -3,500 -5,567 -
通常出荷日1日目〜在庫品1日目〜3日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類治具用ボルト治具用ボルトナット治具用ボルト-治具用ボルト
材質焼入れ鋼焼入れ鋼焼入れ鋼焼入れ鋼-焼入れ鋼
仕様並目並目並目並目-並目
材質詳細SUM22S45CSCM420S45C-S45C
熱処理焼入HRC50~60焼入HRC30±5焼入HRC56±3焼入HRC30±5-焼入HRC30±5

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランピングパーツ(ねじ小物)カテゴリの売れ筋ランキング