ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 本体材質

  • A(mm)

    ~mm
  • B(mm)

    ~mm
  • C(mm)

    ~mm
  • D(mm)

    ~mm
  • E(mm)

    ~mm
  • F(mm)

    ~mm
  • G(mm)

    ~mm
  • H(mm)

    ~mm
  • I(mm)

    ~mm
  • J(mm)

    ~mm
  • K(mm)

    ~mm
  • L(mm)

    ~mm
  • M(mm)

    ~mm
  • N(mm)

    ~mm
  • 質量(kg)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ナットランナークランプS型用クランプバー

通常単価(税別)
15,343
税込単価
16,877
通常出荷日:3日目

【特長】・ナットランナーS型用クランプバーです。・位置決め用六角穴付止めねじ(棒先)付。・NRCS-0...

詳細を確認

型番:

NRCS-10C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NRCS-10Cの仕様・寸法情報

種類
クランプユニット・用品
クランプユニット/オプション
オプション
本体材質
焼入れ鋼
A(mm)
93
B(mm)
46
C(mm)
25
D(mm)
35
E(mm)
29
F(mm)
21
G(mm)
8.5
H(mm)
23
I(mm)
23
J(mm)
70
K(mm)
M10
L(mm)
48.5
M(mm)
22
N(mm)
M8
質量(kg)
0.4
材質詳細
S45C
熱処理
焼入HRC26(NRCS-06C、10C)

商品情報

NRCS-C

 

NRCS-CS

型番リスト

表示件数
型番
NRCS-10C

本体材質

A

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

D

(mm)

E

(mm)

F

(mm)

G

(mm)

H

(mm)

I

(mm)

J

(mm)

K

(mm)

L

(mm)

M

(mm)

N

(mm)

質量

(kg)

最小発注数量
焼入れ鋼
93
46
25
35
29
21
8.5
23
23
70
M10
48.5
22
M8
0.4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,343
( 16,877 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ナットランナーS型用クランプバーです。
・位置決め用六角穴付止めねじ(棒先)付。
・NRCS-03C/06C/10C:お買い上げ後、すぐご使用になれます。
・NRCSS-03CS/06CS/10CS:お客様にて追加工していただく素材タイプです

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナットランナークランプS型用クランプバーの型番NRCS-10Cのページです。 型番NRCS-10Cに関する仕様情報を記載しております。
ナットランナークランプS型用クランプバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナットランナークランプS型用クランプバー
ナットランナークランプS ベース
スイングクランプホルダーS型
スイングクランプA型
ダブルスイングクランプS型
スイングクランプジョイントS型
メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格15,34330,8021,930 -35,784 -5,669 -1,590 -
通常出荷日3日目3日目1日目〜1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類クランプユニット・用品クランプユニット・用品クランプユニット・用品クランプユニット・用品クランプユニット・用品クランプユニット・用品
クランプユニット/オプションオプションオプションオプションユニットユニットオプション
材質詳細S45CS45CS45CSCM420S45CS45C
熱処理焼入HRC26(NRCS-06C、10C)無電解ニッケルメッキ焼入焼入HRC60焼入焼入

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプユニット(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング