17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が61型番あります。
  • ネジ径

    ~mm
  • ネジ長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 適合T溝巾(mm)

    ~mm
  • B(mm)

    ~mm
  • D(mm)

    ~mm
  • E(mm)

    ~mm
  • F(mm)

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 3日以内
    • 5日以内
    • 8日以内

黒染めTスロットボルト(S45C)

通常単価(税別)
1,07060,310特別価格
税込単価
1,17766,341特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~8日目一部当日出荷可能

Tスロットとボルトが一体になっているTスロットボルト。【特長】・Tスロットナットにボルトをねじ込む必要...

詳細を確認
未確定:候補が61型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

Tスロットボルトの外観

Tスロットボルトの外観

Tスロットボルトの外形図

Tスロットボルトの外形図

規格表

型番適合T溝巾A(並目)BCDEF質量g
BT06025M6M6×1.025155.71049
BT06040M6M6×1.040285.710412
BT08032M8M8×1.2532227.713620
BT08050M8M8×1.2550357.713625
BT08080M8M8×1.2580507.713630
BT10040M10M10×1.540309.715630
BT10063M10M10×1.563459.715650
BT10100M10M10×1.5100609.715670
BT12050M12M12×1.75503511.718760
BT12063M12M12×1.75634011.718765
BT12080M12M12×1.75805511.718775
BT12125M12M12×1.751257511.7187110
BT12200M12M12×1.7520012011.7187160
BT12050T14M12×1.75503513.722870
BT12063T14M12×1.75634513.722880
BT12080T14M12×1.75805513.7228100
BT12125T14M12×1.751257513.7228120
BT12200T14M12×1.7520012013.7228180
BT14063T16M14×2634515.7259115
BT14100T16M14×21006515.7259150
BT14160T16M14×216010015.7259220
BT14250T16M14×225015015.7259300
BT16160M16M16×216010015.7259270
BT16200M16M16×220012515.7259315
BT16250M16M16×225015015.7259380
BT16100T18M16×21006517.72810203
BT16160T18M16×216010017.72810280
BT16250T18M16×225015017.72810430
BT20080M20M20×2.5805519.73212290
BT20100M20M20×2.51006519.73212340
BT20160M20M20×2.516011019.73212470
BT20250M20M20×2.525015019.73212670
BT20080T22M20×2.5805521.73514330
BT20100T22M20×2.51006521.73514400
BT20125T22M20×2.51258521.73514428
BT20160T22M20×2.516011021.73514500
BT20200T22M20×2.520012521.73514570
BT20250T22M20×2.525015021.73514680
BT20315T22M20×2.531519021.73514820
BT24100M24M24×31007023.74016540
BT24200M24M24×320012523.74016900
BT24250M24M24×325015023.74016960
BT24315M24M24×331519023.740161270
BT24400M24M24×340024023.740161410
BT24125T28M24×31258527.74418720
BT24200T28M24×320012527.74418950
BT24250T28M24×325015027.744181120
BT24315T28M24×331519027.744181350
BT24400T28M24×340024027.744181490
BT30125T36M30×3.51258035.654221250
BT30160T36M30×3.516011035.654221440
BT30200T36M30×3.520013535.654221630
BT30250T36M30×3.525015035.654221920
BT30315T36M30×3.531520035.654222300
BT30500T36M30×3.550030035.654223300
BT36160T42M36×416010041.665262200
BT36250T42M36×425017541.665262820
BT36400T42M36×440025041.665263930
BTM1607518M16×2754017.52910190
BTM1610018M16×21006517.52910225
BTM1615018M16×215010017.52910300

型番リスト

表示件数

ネジ径

ネジ長

(mm)

全長

(mm)

適合T溝巾

(mm)

B

(mm)

D

(mm)

E

(mm)

F

(mm)

質量

(g)

最小発注数量
M6
15
29
6
25
5.7
10
4
9
1個
M6
28
44
6
40
5.7
10
4
12
1個
M8
22
38
8
32
7.7
13
6
20
1個
M8
35
56
8
50
7.7
13
6
25
1個
M8
50
86
8
80
7.7
13
6
30
1個
M10
30
46
10
40
9.7
15
6
30
1個
M10
45
69
10
63
9.7
15
6
50
1個
M10
60
106
10
100
9.7
15
6
70
1個
M12
35
57
12
50
11.7
18
7
60
1個
M12
35
58
14
50
13.7
22
8
70
1個
M12
40
70
12
63
11.7
18
7
65
1個
M12
45
71
14
63
13.7
22
8
80
1個
M12
55
87
12
80
11.7
18
7
75
1個
M12
55
88
14
80
13.7
22
8
100
1個
M12
75
132
12
125
11.7
18
7
110
1個
M12
75
133
14
125
13.7
22
8
120
1個
M12
120
207
12
200
11.7
18
7
160
1個
M12
120
208
14
200
13.7
22
8
180
1個
M14
45
72
16
63
15.7
25
9
115
1個
M14
65
109
16
100
15.7
25
9
150
1個
M14
100
169
16
160
15.7
25
9
220
1個
M14
150
259
16
250
15.7
25
9
300
1個
M16
65
110
18
100
17.7
28
10
203
1個
M16
100
169
16
160
15.7
25
9
270
1個
M16
100
170
18
160
17.7
28
10
280
1個
M16
125
209
16
200
15.7
25
9
315
1個
M16
150
259
16
250
15.7
25
9
380
1個
M16
150
260
18
250
17.7
28
10
430
1個
M20
55
92
20
80
19.7
32
12
290
1個
M20
55
94
22
80
21.7
35
14
330
1個
M20
65
112
20
100
19.7
32
12
340
1個
M20
65
114
22
100
21.7
35
14
400
1個
M20
85
137
20
125
19.7
32
12
390
1個
M20
85
139
22
125
21.7
35
14
428
1個
M20
110
172
20
160
19.7
32
12
470
1個
M20
125
214
22
200
21.7
35
14
570
1個
M20
150
262
20
250
19.7
32
12
670
1個
M20
150
264
22
250
21.7
35
14
680
1個
M20
190
329
22
315
21.7
35
14
820
1個
M24
70
116
24
100
23.7
40
16
540
1個
M24
85
143
28
125
27.7
44
18
720
1個
M24
125
216
24
200
23.7
40
16
900
1個
M24
125
218
28
200
27.7
44
18
950
1個
M24
150
266
24
250
23.7
40
16
960
1個
M24
150
268
28
250
27.7
44
18
1120
1個
M24
190
331
24
315
23.7
40
16
1270
1個
M24
190
333
28
315
27.7
44
18
1350
1個
M24
240
416
24
400
23.7
40
16
1410
1個
M24
240
418
28
400
27.7
44
18
1490
1個
M30
80
147
36
125
35.6
54
22
1250
1個
M30
110
182
36
160
35.6
54
22
1440
1個
M30
135
222
36
200
35.6
54
22
1630
1個
M30
150
272
36
250
35.6
54
22
1920
1個
M30
200
337
36
315
35.6
54
22
2300
1個
M30
300
522
36
500
35.6
54
22
3300
1個
M36
100
186
42
160
41.6
65
26
2200
1個
M36
175
276
42
250
41.6
65
26
2820
1個
M36
250
426
42
400
41.6
65
26
3930
1個
M16
40
85
18
75
17.5
29
10
190
1個
M16
65
110
18
100
17.5
29
10
225
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,6102,531
( 2,784 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,810
( 3,091 )
5日目
2,510
( 2,761 )
3日目
2,610
( 2,871 )
3日目
2,910
( 3,201 )
3日目
2,490
( 2,739 )
3日目
2,560
( 2,816 )
3日目
2,670
( 2,937 )
3日目
2,320
( 2,552 )
3日目
2,390
( 2,629 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,390
( 2,629 )
3日目
2,440
( 2,684 )
3日目
2,590
( 2,849 )
3日目
2,590
( 2,849 )
3日目
2,8102,725
( 2,998 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,040
( 3,344 )
3日目
3,770
( 4,147 )
3日目
3,5603,453
( 3,798 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,960
( 3,256 )
3日目
3,290
( 3,619 )
3日目
3,700
( 4,070 )
3日目
4,771
( 5,248 )
3日目
3,560
( 3,916 )
3日目
4,0003,880
( 4,268 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,056
( 4,462 )
3日目
4,368
( 4,805 )
3日目
5,050
( 5,555 )
3日目
5,150
( 5,665 )
3日目
4,539
( 4,993 )
1日目
4,540
( 4,994 )
8日目
4,770
( 5,247 )
3日目
4,771
( 5,248 )
3日目
4,910
( 5,401 )
3日目
4,870
( 5,357 )
8日目
5,300
( 5,830 )
3日目
6,475
( 7,123 )
3日目
7,142
( 7,856 )
3日目
7,142
( 7,856 )
3日目
7,864
( 8,650 )
3日目
6,7656,562
( 7,218 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,259
( 7,985 )
3日目
8,229
( 9,052 )
3日目
8,503
( 9,353 )
3日目
9,052
( 9,957 )
3日目
9,6009,312
( 10,243 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,59511,247
( 12,372 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,908
( 13,099 )
3日目
14,089
( 15,498 )
3日目
14,17813,752
( 15,127 )
在庫品1日目当日出荷可能
16,54216,045
( 17,650 )
在庫品1日目当日出荷可能
17,723
( 19,495 )
1日目
20,790
( 22,869 )
3日目
22,607
( 24,868 )
3日目
24,668
( 27,135 )
3日目
32,015
( 35,217 )
3日目
41,946
( 46,141 )
3日目
42,173
( 46,390 )
3日目
60,310
( 66,341 )
3日目
1,070
( 1,177 )
3日目
1,220
( 1,342 )
3日目

詳細情報

基本情報

Tスロットとボルトが一体になっているTスロットボルト。
【特長】
・Tスロットナットにボルトをねじ込む必要がない
・S45C・焼入HRC30±5
【用途】
・ワークの固定に便利

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

黒染めTスロットボルト(S45C)のレビュー
4.3平均満足度:4.33件のレビュー
治具用
3
満足度:3.0
自社で使用している加工用の治具に使っています。サイズ的にもちょうど良く、問題もないです。
0人が参考にしています。
加工時の固定に
5
満足度:5.0
治具や被削材の固定にしようしています。サイズも豊富で色々なものを固定でき重宝しています。
0人が参考にしています。
製品に使用しています
5
満足度:5.0
顧客より組立を依頼されている製品に使用しています。この商品は、客先からの部品指定でした。購入に当たって、メーカー指定の場...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q強度区分はなんですか?
A
BT06025M~12200Tは10.9。BT14036T~36600Tは8.8です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
黒染めTスロットボルト(S45C)
黒染めスタットボルト(S45C)
Tスロットナット(S45C)T溝破損防止仕様
センタークランプ(S45C)
Tスロットボルト(ハイテンション)
Tスロットナット(ネジ穴貫通タイプ)
メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格1,070-330 -420 -2,150 -3,160 -450 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類治具用ボルト治具用ボルトTスロットナット-治具用ボルトTスロットナット
材質焼入れ鋼焼入れ鋼焼入れ鋼-焼入れ鋼焼入れ鋼
仕様並目並目並目-並目並目
材質詳細S45CS45CS45C-SCM435(鍛造品)S45C
熱処理焼入HRC30±5焼入HRC30±5焼入HRC30±5-焼入HRC30±5焼入HRC30±5
よく一緒に購入される商品

クランピングパーツ(ねじ小物)カテゴリの売れ筋ランキング