17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • 適合T溝巾(mm)

    ~mm
  • B(mm)

    ~mm
  • C(mm)

    ~mm
  • D(mm)

    ~mm
  • E(mm)

    ~mm
  • F(mm)

    ~mm
  • H(mm)

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 5日以内
    • 9日以内

Tスロットカバー TC

通常単価(税別)
8,55013,362
税込単価
9,40514,698
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

機械テーブルのT溝への切削屑などの混入を防ぎます。【特長】・T溝長さ、ワーク、治具に合わせ切断してご使...

詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

Tスロットカバーの外観

Tスロットカバーの外観

Tスロットカバーの寸法図

Tスロットカバーの寸法図

オーダーNo.型番適合T溝巾質量g
958015TC12-10001288
958016TC14-100014100
958017TC16-100016120
958018TC18-100018135
958019TC20-100020150
958020TC22-100022165
986418TC24-100024200
986419TC28-100028220

型番リスト

表示件数

適合T溝巾

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

D

(mm)

E

(mm)

F

(mm)

H

(mm)

質量

(g)

最小発注数量
12
12.2
10.5
13
11
9.2
9.2
88
1個
14
14.2
11.5
15.5
13
11.2
10.2
100
1個
16
16.3
14
17.5
15.1
13.3
12.7
120
1個
18
18.3
15
19.5
17.1
15.3
13.7
135
1個
20
20.4
16.5
21.5
19.2
17.4
15.2
150
1個
22
22.4
18
23.5
21.2
19.4
16.7
165
1個
24
24.5
20
25.5
23.3
21.5
18.5
200
1個
28
28.5
22
29.5
27.3
25.5
20.7
220
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,550
( 9,405 )
3日目
9,006
( 9,907 )
9日目
9,784
( 10,762 )
3日目
10,057
( 11,063 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,697
( 11,767 )
3日目
11,053
( 12,158 )
5日目
12,272
( 13,499 )
3日目
13,362
( 14,698 )
3日目

詳細情報

基本情報

機械テーブルのT溝への切削屑などの混入を防ぎます。
【特長】
・T溝長さ、ワーク、治具に合わせ切断してご使用ください。
・アルミニウム製で切断が容易です。
【用途】
・機械T溝への切粉の混入防止に便利。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Tスロットカバー TCのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q適合溝幅はどのようになっていますか?
A
12mm、14mm、16mm、18mm、20mm、22mm、24mm、28mmです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Tスロットカバー TC
アルミスクリュージャッキ 赤/青
クランプボルト(強力型)
FG-プレーンクランプ
アルミ延長バー
ソケットスクリュー(SUS)
メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格8,550-5,750 -4,102 -2,280 -7,772 -510
通常出荷日在庫品1日目〜3日目3日目在庫品1日目3日目3日目
種類Tスロット備品-治具用ボルト--治具用ボルト
全長(mm)1000----28
材質樹脂・その他-焼入れ鋼--ステンレス
G(mm)1.2-----
材質詳細アルミニウム-S45C-D--SUS304相当
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランピングパーツ(ねじ小物)カテゴリの売れ筋ランキング