17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

タッピングボール盤 BT13R・BT13RL

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

タッピングボール盤 BT13R・BT13RL

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

BT13R

2023年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

タップ折損防止機構採用のタッピングボール盤。
【特長】
・フローティング機構採用。
・電子制御回路採用。
【用途】
・各種材料の穴あけ、ネジ立て。

ご注意

  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。
  • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
卓上ボール盤
穴あけ能力(mm)
鉄工13
電源(V)
三相200
無負荷回転数(rpm)
2150・1500・1200・680・360・270/2580・1800・1440・820・430・330
タイプ①
丸テーブル
タイプ②
-
重量(Kg)
80
消費電力(W)
400
ねじ立て能力
鋼材M4~M10、鋳鉄M4~M12、ステンレスM4~M8
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト