17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

電子コーナドリル D10YB D10YB

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

電子コーナドリル D10YB

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

D10YB

2023年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・ダイヤル式無段変速機構付
・最大穴あけ能力:鉄工10mm、木工22mm
・チャック能力:1.5~10mm
【用途】
・各種金属、木材、プラスチックなどの穴あけに最適

ご注意

  • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
[電気ドリル] 電気ドリル
チャック能力(mm)
1.5~10
回転数(min⁻¹(回/分))
500~2300
電源(V)
単相100
穴あけ能力:鉄工(mm)
10
消費電力(W)
500
電流(A)
5.3
穴あけ能力:木工(mm)
22
トラスココード
360-8778
コード
2.5m
標準付属品
チャックハンドル(コードNo.319070)、サイドハンドル
取付チャック
ねじ(U3/8"-24) チャック10TLRD

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト