17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

低速用ドリル 6304LR

通常単価(税別)
31,394
税込単価
34,533
通常出荷日:3日目

【特長】・キリの抜き取りがラクな逆転機能付!・高トルクで重穿孔も余裕でこなす!

  • 商品タイプ
    電気ドリル
  • チャック能力 (mm)
    2.0~13.0
  • 回転数 (min⁻¹(回/分))
    0~600
  • 電源 (V)
    単相100
  • 穴あけ能力:鉄工 (mm)
    13
  • 消費電力 (W)
    710
  • 電流 (A)
    7.5
  • 穴あけ能力:木工 (mm)
    38
  • 質量(バッテリ含む) (g)
    2600

型番:

6304LR
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6304LRの仕様・寸法情報

商品タイプ
電気ドリル
チャック能力(mm)
2.0~13.0
回転数(min⁻¹(回/分))
0~600
電源(V)
単相100
穴あけ能力:鉄工(mm)
13
消費電力(W)
710
電流(A)
7.5
穴あけ能力:木工(mm)
38
質量(バッテリ含む)(g)
2600
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
6304LR
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,394
( 34,533 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・キリの抜き取りがラクな逆転機能付!
・高トルクで重穿孔も余裕でこなす!

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

低速用ドリル 6304LRの型番6304LRのページです。 型番6304LRに関する仕様情報を記載しております。
低速用ドリル 6304LRのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
低速用ドリル 6304LR
電気ドリル 6304R
アングルドリル DA4000LR
木工用電気ドリル DW30
木工用電気ドリル DW30B
65mm 座掘り用ドリル
メーカーマキタマキタマキタHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)マキタ
通常価格31,39427,31042,69920,55822,09634,896
通常出荷日3日目3日目3日目4日目1日目3日目
商品タイプ電気ドリル電気ドリル電気ドリル電気ドリル電気ドリル電気ドリル
チャック能力(mm)2.0~13.02.0~13.02.0~13.01.5~131.5~132.0~13.0
回転数(min⁻¹(回/分))0~6001100高速0~900・低速0~400120012001100
電源(V)単相100単相100単相100単相100単相100単相100
穴あけ能力:鉄工(mm)131313131313
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気ドリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト