17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

ツールセット TSS460

通常単価(税別)
49,401
税込単価
54,341
通常出荷日:5日目

必要な工具を厳選、ツールケース(BX322)を採用した携帯工具セット(ベーシックタイプ)。【特長】・新...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

カラー

カラー詳細

JANコード

トラスココード

重量

(kg)

セット内容15

最小発注数量
レッド
レッド
4953488251890
337-8373
10.6
ツールケース:BX322
1個
ブラック
マットブラック
4953488290677
405-8011
11
ツールケース:BX322BK
1個
シルバー
シルバー
4953488290660
405-8020
11
ツールケース:BX322SV
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
49,401
( 54,341 )
5日目
49,401
( 54,341 )
5日目
49,401
( 54,341 )
5日目

詳細情報

基本情報

必要な工具を厳選、ツールケース(BX322)を採用した携帯工具セット(ベーシックタイプ)。
【特長】
・新型メタルケースと丈夫な梨地トレーを採用。
・72枚ギヤの新タイプラチェットハンドルを搭載し、厳選した工具で入り組み内容充実。
・V型2段式両開きメタルケース。
・12.7差込ハンドル・セット内容46点。
【用途】
・産業機械・自動車・バイク等の組立て、メンテナンス用。
・産業機械の整備・出張整備・出張修理にも最適。

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 天面フラットV形2段式メタルケース
  • トレー付(上段のみ)
  • ケースカラー:レッド
  • 質量:11.0kg
  • ダンボール寸法:w450×d265×h370mm
TSS460
ツールセット TSS460 内容品

セット内容

差込角12.7mm

差込角12.7mm

製品名製品番号/仕様
ソケット(6角)4S-10、12、13、14
ソケット(12角)4D-17、19、21、22、24、26、27
ラチェットハンドル(ホールドタイプ)RH4H
エクステンションバー321(150mm)
ロングめがねレンチ(45°)M45-1012、1214、1317、1921、2224
スパナセットDS602P
(DS-5.507、0810、1113、1214、1719、2224)
モンキレンチ(目盛付)MW-250
コンビネーションスリムプライヤCPS-200G
ウォーターポンププライヤ(強力タイプ)KWP-250
ペンチCT-200G
強力ニッパKN-150G
貫通ドライバーKMD-075、100、150  (-)角軸プラスチック柄
KPD-001、002、003  (+)角軸プラスチック柄
コンビネーションハンマーBHC-10(1ポンド)
ロングボールポイントL形レンチセットBL900
(BL-1.5、02、2.5、03、04、05、06、08、10)
ツールケースBX322

外形図

ケース寸法図

BX322ケース寸法

注意・禁止事項

注意
  • 使用前に必ず取扱説明書をお読みください。
  • 工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
  • 工具類の収納または物を載せる時は一方に片寄らないようにしてください。
  • ケースから工具を出し入れする時は、手を挟み込まないように注意してください。

商品担当おすすめ

  • コンビネーションツールセット K600・ K700 画像

    TONE

    コンビネーションツールセット K600・ K700

    軽整備に使える工具を厳選して入組みしたツールセット。専用のブローケースは道運びの利便性を追求した仕様。

  • ツールセット TSH430 画像

    TONE

    ツールセット TSH430

    各種産業機械の整備に。ヘキサゴンソケット、ラチェットめがねレンチが入組みし、ボルト・ナットの整備アイテムが充実。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツールセット TSS460のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツールセット TSS460
ツールセット TSA350
ツールセット 700SD
ツールセット TSA4120
ツールセット TSA3331
ツールセット TSA3120
メーカーTONETONETONETONETONETONE
通常価格49,40179,10159,30157,32160,370 -49,401
通常出荷日5日目5日目5日目5日目1日目〜5日目
ツールセットタイプツールケース・工具箱ツールケース・工具箱ツールケース・工具箱ツールケース・工具箱ツールケース・工具箱ツールケース・工具箱
セット内容(点)467253436343
ミリ/インチミリミリミリミリミリミリ
差込角(mm)12.79.512.712.79.59.5
外寸(mm)433×220×195508×232×302410×220×195410×175×175433×220×240410×175×175

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工具セット・ツールセットカテゴリの売れ筋ランキング