17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 全長(L寸法)(mm)

    ~mm
  • 全長

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内

首振エクステンションバー EX41

通常単価(税別)
1,9555,600特別価格
税込単価
2,1516,160特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用するエクステンション...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

全長(L寸法)

(mm)

全長

JANコード

トラスココード

質量(g)

質量

(g)

最小発注数量
75
75
4953488158182
122-1001
120
120
1個
125
125
4953488198287
369-8220
160
160
1個
150
150
4953488158199
122-1019
190
190
1個
250
250
4953488158205
122-1027
275
275
1個
400
400
4953488198751
369-8246
405
405
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,955
( 2,151 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,040
( 2,244 )
5日目
2,140
( 2,354 )
5日目
3,010
( 3,311 )
5日目
5,6003,912
( 4,303 )
5日目

詳細情報

基本情報

深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用するエクステンションバー。
【特長】
・深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用。
・凸ドライブを球状加工し、10度傾けても使用可能。
・12.7mm差込。
・要望で、サイズ追加を実施し、全長75~400mmまで、5種類のラインナップを揃えた。
【用途】
・機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンス。

商品仕様

INDEX

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

EX41-075、EX41-150の外観

EX41-075、EX41-150の外観

差込角形状

差込角形状

規格表

型番差込角dr.(mm)寸法(mm)
D
寸法(mm)
L1
寸法(mm)
L2
寸法(mm)
L
寸法(mm)
d
質量(g)
EX41-07512.72416597512120
EX41-12512.7241610912512160
EX41-15012.7241613415012190
EX41-25012.7241623425012275
EX41-40012.7241638440012405

外形図

首振エクステンションバー寸法図

寸法図

使用方法・使用事例

首振エクステンションバーの使用例

使用例

注意・禁止事項

注意
  • 角ドライブ(凸差込角)は根元まで完全に差し込んでください。
  • 角ドライブ凹部ボール溝の規格が違うとソケット類がホールドできない時があります。
  • ショックを与えるとホールド機構が外れる時があります。
  • 強力な締付け、緩め作業にはスタンダードタイプのエクステンションバーを使用してください。首振エクステンションバーはスタンダードタイプのエクステンションバーに比べ約半分の強さです。
  • アタッチメント類を2個以上連結して使用しないでください。
  • インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。

    メーカー紹介

    目指せ工具マスターへの道 アタッチメント類編

    狭い所での作業で困ったというときに便利な工具を紹介します。
    作業が困難でハンドル等が振りにくいときは、エクステンションバー・ユニバーサルジョイントなどのアタッチメントがあると、作業はさらに便利になります。

    エクステンションバー

    深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時ソケットを延長させるために使います。

    スタンダードタイプ 長さが足りない時に接続して延長が可能です。

    スタンダードタイプ
    長さが足りない時に接続して延長が可能です。

    首振タイプ 凸差込角に球状加工した首振エクステンションバーです。 約10度傾けても使えます。

    首振タイプ
    凸差込角に球状加工した首振エクステンションバーです。
    約10度傾けても使えます。

    ユニバーサルジョイント

    直線作業ができない複雑な箇所に使います。ソケットとハンドルの間に接続して、角度をつけた斜め作業ができます。

    角継手式 凸部と凹部とが角駒で連結され、約45度の角度をつけた斜め作業ができます。

    角継手式
    凸部と凹部とが角駒で連結され、約45度の角度をつけた斜め作業ができます。

    ボール継手式(ボールジョイント) ボール形状の継手が1ヶ所で屈曲するので回転が非常に滑らかです。 角度は約30度です。

    ボール継手式(ボールジョイント)
    ボール形状の継手が1ヶ所で屈曲するので回転が非常に滑らかです。
    角度は約30度です。

    ソケットアダプター
    ソケットアダプターの形状

    ソケットアダプターの形状

    差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアタッチメントです。
    小さいハンドルで大きいソケットを回すためのアダプターと、大きいハンドルで小さいソケットを回すためのアダプターがあります。
    (例)差込角9.5mmから差込角12.7mmに変換することが可能です。

    クイックアダプター
    クイックアダプターの形状

    クイックアダプターの形状

    差込角の異なるソケットとハンドルを接合するアタッチメントです。
    ラチェットハンドルとソケットの間に取り付けることで指先でスピーディーな早回し作業が可能です。
    【豆知識】
    アタッチメント使用時もなるべく、ハンドルを斜めにしない。
    傾きを極力抑えた方がスムーズに作業が可能です。

    TONEの人、TONEのこだわり
    TONEの人、TONEのこだわりのイメージ画像

    TONEの人、TONEのこだわりのイメージ画像

    改革:TONEの技術・開発力
    きっかけは、ある製品のデザインリニューアル。そこから意識が変わり、製品が進化し、ブランドクオリティが高まった。

    世界基準:TONEの品質力
    世界トップクオリティの規格は、現場の基準を創っていく。頂点にいるからこそ見えてくるものとは。

    気概:TONEスピリット
    TONEの原動力。社員一人ひとりの心にある、ブランドへの熱い思い。

    動画で見る、「TONEの人、TONEのこだわり」

    ひと昔前なら、気にもされなかった工具のデザイン。
    プロの現場では「機能的で頑丈なら、見栄えはどうでもいい」とされてきた業界で、TONEもまた「質実剛健」をよしとする工具メーカーだった。

    ひと昔前なら、気にもされなかった工具のデザイン。プロの現場では「機能的で頑丈なら、見栄えはどうでもいい」とされてきた業界で、TONEもまた「質実剛健」をよしとする工具メーカーだった。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    首振エクステンションバー EX41のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    首振エクステンションバー EX41
    首振エクステンションバー EX21
    首振エクステンションバー EX31
    首振エクステンションバーセット EX313
    首振エクステンションバーセット EX413
    ラチェットハンドル首振リ式
    メーカーTONETONETONETONETONEKOKEN 山下工業研究所
    通常価格1,955-1,195 -1,470 -5,3156,4226,220
    通常出荷日在庫品1日目〜5日目在庫品1日目〜2日目5日目9日目
    用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
    ソケット形状ジョイント類ジョイント類ジョイント類ジョイント類ジョイント類4角
    差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)12.76.359.59.512.76.35
    差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)1/21/43/83/81/21/4
    単品・セット区分単品 エクステンションバー単品 エクステンションバー単品 エクステンションバーセット品セット品単品 ハンドル
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング