ツール用品技術窓口
9.5mm差込角ラチェットハンドル。【特長】・48枚歯で送り角7.5°・より狭い箇所でも作業が効率よく...
詳細を確認9.5mm差込角ラチェットハンドル。
【特長】
・48枚歯で送り角7.5°
・より狭い箇所でも作業が効率よく行えます
・ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付
・ワンプッシュ操作でソケット交換ができます
【用途】
機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンス
・48枚歯で送り角7.5度、より狭い箇所でも作業が効率よく行える
571部品一覧表

部品詳細
| NO. | 部品番号 | 部品名 | 個数 |
|---|---|---|---|
| 1 | GPRH33KG | 歯車(ギア) | 1 |
| 2 | GPRH33LC | 切替ハンドル・フタセット(トルクスねじT9) | 1 |
| 3 | GPRH33N | 爪 | 2 |
| 4 | GPRH33S | テーパースプリング | 2 |
| 5 | GPRH33W | 波ワッシャー | 1 |
| 6 | GPRH33V | ビス(トルクス穴付皿小ねじM3×17(T10)) | 2 |
ソケットホールド機構
※着脱する場合、必ずプッシュボタンを押しながら行ってください。

| 型番 | 差込角dr.(mm) | 寸法(mm) D | 寸法(mm) H | 寸法(mm) T | 寸法(mm) L | 質量(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RH33K | 9.5 | 32 | 30 | 17.5 | 182 | 315 |

寸法図




KTC(京都機械工具)
ソケットレンチセット(6角タイプ・差込角6.3mm)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

TONE
ラチェットハンドル(ホールドタイプ)
4.1通常価格(税別):3,990円~

TONE
ソケット(6角) 2S
4.3通常価格(税別):685円~

KTC(京都機械工具)
ディープソケット(12角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm
5通常価格(税別):1,667円~

TONE
ソケット(12角) 4D
5通常価格(税別):735円~

TONE
エクステンションバー EX30・305・306・307
4.3通常価格(税別):1,095円~

TONE
ヘキサゴンソケット 2H
4.7通常価格(税別):735円~

TONE
ソケット(6角) 3S
4.7通常価格(税別):635円~

TONE
ヘキサゴンソケット 3H
4.7通常価格(税別):760円~

TONE
ソケット(6角) 4S
4.6通常価格(税別):735円~