17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

ドライバービットソケット 3H

通常単価(税別)
1,0451,270
税込単価
1,1501,397
通常出荷日:5日目

差込角9.5mmの手工具用プラスドライバービットソケットです。【特長】・外周のローレット加工により、指...

詳細を確認
  • インパクトレンチなどの動力工具には使用しないでください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

先端形状

先端サイズ・プラス(+)

先端サイズ・マイナス(-)刃幅

(mm)

先端サイズ・マイナス(-)刃厚

(mm)

全長

(mm)

JANコード

トラスココード

重量

(g)

最小発注数量
マイナス(-)
-
6.7
0.8
52
4953488159189
119-7347
35
1個
プラス(+)
No.2
-
-
52
4953488159172
119-7355
35
1個
プラス(+)
No.3
-
-
53
4953488196542
369-5158
54
1個
プラス(+)
No.4
-
-
55
4953488196535
369-5166
64
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,070
( 1,177 )
5日目
1,045
( 1,150 )
5日目
1,195
( 1,315 )
5日目
1,270
( 1,397 )
5日目

詳細情報

基本情報

差込角9.5mmの手工具用プラスドライバービットソケットです。
【特長】
・外周のローレット加工により、指で容易に早回しが可能。
【仕様】
・差込角:9.5mm(3/8inch)
・材質:構造用鋼

ご注意

  • インパクトレンチなどの動力工具には使用しないでください。

商品仕様

製品仕様

型番先端規格(mm)寸法(mm)D寸法(mm)A寸法(mm)L質量(g)
3H-M2マイナス 0.8×6.017255235
3H-P2プラス No.217255235
3H-P3プラス No.319245354
3H-P4プラス No.420265564

外形図

ドライバービットソケット 3H

注意・禁止事項

注意
  • 工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
  • インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドライバービットソケット 3Hのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
自動車整備に
5
満足度:5.0
大きなトルクで締まっているネジ用に購入。 TONEの製品は安価なわりに品質が高く気に入っています。
0人が参考にしています。
ネジゆるめ
4
満足度:4.0
ドライバーではどうやってもゆるめきれない時にラチェットハンドルにつけて使用すると、あっけなくゆるむ場合があり、非常に便利...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドライバービットソケット 3H
ドライバービットソケット 4H
ドライバービットソケット 2H
ヘキサゴンソケット 3H
ロングヘキサゴンソケット 3H-L
ヘキサゴンソケット 4H
メーカーTONETONETONETONETONETONE
通常価格1,045-1,145 -885 -760 -1,260 -985 -
通常出荷日5日目在庫品1日目〜5日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
差込部形状六角六角六角---
差込部径・六角10mm12mm6.35mm---
単品/セット/パック単品単品単品---
差込角9.5mm(3/8)12.7mm(1/2)6.35mm(1/4)---

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング