17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。

ディープソケット(12角) 6D

通常単価(税別)
3,61010,791特別価格
税込単価
3,97111,870特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

六角ボルト・ナットの締付け・緩め作業用ロングソケット。【特長】・差込角19mmの手工具用ディープソケッ...

詳細を確認
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

二面幅寸法(S寸法)

JANコード

トラスココード

質量(g)

二面幅部外径(D1寸法)

(mm)

最大外径(D1orD2寸法)

(mm)

二面幅部深さ(L1寸)

(mm)

貫通穴内径(d寸)

(mm)

最小発注数量
19
4953488133110
810-9266
320
28
34
14
16
1個
21
4953488133103
810-9267
340
30
34
15
18
1個
22
4953488003055
122-4026
380
32
34
15
18
1個
24
4953488003062
122-4085
400
34.0
34
17
20
1個
26
4953488199161
780-9204
470
37
35
19
22
1個
27
4953488003079
122-4140
500
38
36
19
22
1個
30
4953488003086
122-4204
600
42
39
21
25
1個
32
4953488003093
122-4263
670
44
40
21
25
1個
35
4953488003109
122-4328
700
48
40
23
25
1個
36
4953488003116
122-4387
800
50
40
24
30
1個
41
4953488003123
122-4441
940
55.5
44
27
35
1個
46
4953488003130
122-4492
1200
62.5
45
27
35
1個
50
4953488003147
122-4531
1480
67.5
48
27
38
1個
55
4953488133097
387-6071
1785
76.0
50
35
41
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,610
( 3,971 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,610
( 3,971 )
5日目
3,610
( 3,971 )
5日目
3,610
( 3,971 )
5日目
3,985
( 4,384 )
5日目
3,985
( 4,384 )
1日目
4,5553,182
( 3,500 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,5553,182
( 3,500 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,1903,626
( 3,989 )
5日目
5,1903,626
( 3,989 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,5224,658
( 5,124 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,690
( 6,259 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,490
( 7,139 )
5日目
10,791
( 11,870 )
5日目

詳細情報

基本情報

六角ボルト・ナットの締付け・緩め作業用ロングソケット。
【特長】
・差込角19mmの手工具用ディープソケット。
・全長100mm。
・六角ボルト・ナットに、アクセスしやすい対辺12角設計。
・対辺の公差を最小に抑えることにより、ボルト・ナットの挿入時に、ガタツキが少ない。
・締付効率がアップし、操作性も良く安全に作業が可能。
・ロングタイプなので、奥まった狭い箇所の、六角ボルトにアクセスが可能。
・突き出したボルトのナットの締め付け・緩め作業に威力を発揮。
【用途】
・大型の産業機械の組み立て・メンテナンスに最適。

商品仕様

製品特長・仕様

規格表

型番二面幅
寸法
(mm)
寸法(mm)質量
(g)
SD1D2L1Ld
6D-19L19.028.0341410016320
6D-21L21.030.0341510018340
6D-22L22.032.0341510018380
6D-24L24.034.0341710020400
6D-26L26.037.0351910022470
6D-27L27.038.0361910022500
6D-30L30.042.0392110025600
6D-32L32.044.0402110025670
6D-35L35.048.0402310025700
6D-36L36.050.0402410030800
6D-41L41.055.5442710035940
6D-46L46.062.54527100351,200
6D-50L50.067.54827100381,480
6D-55L55.076.05035100411,785

外形図

寸法図

寸法図

注意・禁止事項

注意
  • 工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
  • ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用してください。
  • ソケットは完全にナットがかくれるまで差し込んで使用してください。(図1)
  • 角ドライブ(凸差込角)は根元まで完全に差し込んでください。(図2)
  • 角ドライブ凹部ボール溝の規格が違うとソケット類がホールドできない時があります。
  • ショックを与えるとホールド機構が外れる時があります。
  • インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。
ディープソケット(12角) 6D 関連画像

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ディープソケット(12角) 6Dのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ディープソケット(12角) 6D
ディープソケット(12角) 3D
ディープソケット(12角) 4D
ソケット(12角) 6D
ソケット(12角) 3D
ソケット(12角) 4D
メーカーTONETONETONETONETONETONE
通常価格3,610-1,360 -1,770 -1,920 -635 -735 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
ソケット形状12角12角12角12角12角12角
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)199.512.7199.512.7
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)3/43/81/23/43/81/2
全長(L寸法)(mm)100-83---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング