ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ソケットレンチセット 750M

通常単価(税別)
19,701
税込単価
21,671
通常出荷日:5日目

産業機械・自動車整備に最適なソケットレンチセットのスタンダードタイプ。【特長】・12.7mm差込。・新...

詳細を確認

型番:

750M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

750Mの仕様・寸法情報

用途
手作業用
ソケット形状
12角/ジョイント類
二面幅寸法(S寸法)
8 ~ 27
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
12.7
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
1/2
単品・セット区分
セット品
対辺寸法(mm)
8、10、11、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27
JANコード
4953488000221
トラスココード
116-5771
質量(g)
3400
質量(g)
3400
-
-

型番リスト

表示件数
型番
750M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,701
( 21,671 )
5日目

詳細情報

基本情報

産業機械・自動車整備に最適なソケットレンチセットのスタンダードタイプ。
【特長】
・12.7mm差込。
・新型メタルケースと丈夫な梨地トレーを採用。
・72枚ギヤの新タイプラチェットハンドルを搭載し、より充実した入り組み内容で作業効率がアップ。
【用途】
・機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンス。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • トレー:TCB018
  • 化粧箱寸法:w406×d120×h60mm
  • 質量:3.4kg
  • グッドデザイン賞 受賞製品採用
  • 「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用
 関連画像3
ラチェットハンドル

極限まで無駄を省き、薄型・軽量・コンパクト化を実現。ヘッド部に歯数72枚のギアを内蔵し、送り角5°を実現。歯数を増やしつつもギアとカムが8段噛合う新機構(クサビ式)にすることで、確実な仕事と、効率の良い操作性を両立しました。小刻みに、そして軽やかに響く新たなクリック音が、作業へと没頭させることでしょう。

首振ラチェットハンドル 関連画像1

こだわりのグリップデザイン

中央部にある統一デザインされたTONEのロゴは、ブランドのアイデンティティを表現するだけでなく滑り止めの機能も果たした合理的なデザイン。
グリップ部は、回転方向に力を加えた際に必要な強度を確保しながら製品の軽量化のために余肉を削ぎ落としたI字断面グリップ。
美しい光沢梨地仕上げ。
セット内容17点(ソケット:13 / ハンドル:4)
製品名製品番号/仕様
ソケット(12角)4D-08、10、11、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27
ラチェットハンドル(ホールドタイプ)RH4H
ショートスピンナハンドルNS4S
エクステンションバー321(150mm)
ユニバーサルジョイントUJ40
ツールケースMCT2

注意・禁止事項

注意
  • 工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
  • ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用してください。
  • ソケットは完全にナットがかくれるまで差し込んで使用してください。(図1)
  • ラチェットハンドルの操作はゆっくりとしてください。
  • 左右の切り替えは完全にしてください。歯と爪の噛み合いが不完全となり、爪や歯が破損し、空回りして滑って危険です。(図2)
  • ラチェットハンドル内部にゴミが付着すると噛み合いが悪くなります。定期的に点検してください。
  • 柄にパイプを継ぎ足して使用しないでください。過大負荷により破損して大変危険です。(図3)
  • ハンマーなどで叩いて衝撃を与えないでください。(図4)
  • ハンマー代わりに使用しないでください。
  • 角ドライブ(凸差込角)は根元まで完全に差し込んでください。(図5)
  • 角ドライブ凹部ボール溝の規格が違うとソケット類がホールドできない時があります。
  • ショックを与えるとホールド機構が外れる時があります。
  • ジョイント類は凸ドライブと凹ドライブとその間の部品で構成され、トルク伝達効率が低く、衝撃トルクに弱いので乱暴に使用しないでください。JIS・ISO規格ともにラチェットハンドルに比べ約半分の強さです。(図6)
  • 強力な締付け、緩め作業にはスタンダードタイプのエクステンションバーを使用してください。首振エクステンションバーはスタンダードタイプのエクステンションバーに比べ約半分の強さです。
  • インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。
  • ケースから工具を出し入れする時は、手を挟み込まないように注意してください。
ソケットレンチセット 750M 関連画像

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソケットレンチセット 750Mの型番750Mのページです。 型番750Mに関する仕様情報を記載しております。
ソケットレンチセット 750Mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソケットレンチセット 750M
ソケットレンチセット750MS
ソケットレンチセット 250M
ソケットレンチセット 160M
ソケットレンチセット 800M
ソケットレンチセット 760M
メーカーTONETONETONETONETONETONE
通常価格19,70119,701206,91026,63112,77119,701
通常出荷日5日目5日目5日目在庫品1日目2日目在庫品1日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
ソケット形状12角/ジョイント類6角/ジョイント類12角12角/ジョイント類12角12角/ジョイント類
二面幅寸法(S寸法)10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 24 / 8 / 26 / 2710 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 24 / 8 / 26 / 2785 / 35 / 38 / 54 / 58 / 41 / 46 / 50 / 63 / 67 / 71 / 7710 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 23 / 24 / 8 / 9 / 29 / 26 / 27 / 30 / 3210 / 12 / 13 / 14 / 15 / 17 / 19 / 21 / 23 / 2610 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 24 / 26 / 27 / 30 / 32
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)12.712.725.412.712.712.7
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)1/21/211/21/21/2
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング