ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ソケットレンチセット 1560M

通常単価(税別)
14,751
税込単価
16,226
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

産業機械・自動車整備に最適なソケットレンチセットのスタンダードタイプ。【特長】・新型メタルケースと丈夫...

詳細を確認

型番:

1560M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1560Mの仕様・寸法情報

用途
手作業用
ソケット形状
6角/12角/ジョイント類
二面幅寸法(S寸法)
6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21%22
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
9.5
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
3/8
単品・セット区分
セット品
対辺寸法(mm)
6、7、8、9、10、11、12、13、14、17、19、21、22
JANコード
4953488000108
トラスココード
116-5496
質量(g)
2100
質量(g)
2100
-
-

型番リスト

表示件数
型番
1560M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,751
( 16,226 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

産業機械・自動車整備に最適なソケットレンチセットのスタンダードタイプ。
【特長】
・新型メタルケースと丈夫な梨地トレーを採用
・72枚ギヤの新タイプラチェットハンドルを搭載し、より充実した入り組み内容で作業効率がアップ
・9.5差込、ソケット13個、ハンドル4個
【用途】
・機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンス

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

化粧箱寸法:w406 x d120 x h60mm
  • 化粧箱寸法:w406×d120×h60mm
  • 質量:2.1kg
  • トレー:TCB015
  • 「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用
  • グッドデザイン賞 受賞製品採用
セット内容17点(ソケット:13/ハンドル:4)
製品名製品番号/仕様
ソケット(6角)3S-06、07、08、09
ソケット(12角)3D-10、11、12、13、14、17、19、21、22
ラチェットハンドル(ホールドタイプ)RH3H
エクステンションバー305(75mm)
306(150mm)
ユニバーサルジョイントUJ30
ツールケース MCT2

注意・禁止事項

注意
  • 工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
  • ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用してください。
  • ソケットは完全にナットがかくれるまで差し込んで使用してください。(図1)
  • ラチェットハンドルの操作はゆっくりとしてください。
  • 左右の切り替えは完全にしてください。歯と爪の噛み合いが不完全となり、爪や歯が破損し、空回りして滑って危険です。(図2)
  • ラチェットハンドル内部にゴミが付着すると噛み合いが悪くなります。定期的に点検してください。
  • 柄にパイプを継ぎ足して使用しないでください。過大負荷により破損して大変危険です。(図3)
  • ハンマーなどで叩いて衝撃を与えないでください。(図4)
  • ハンマー代わりに使用しないでください。
  • 角ドライブ(凸差込角)は根元まで完全に差し込んでください。(図5)
  • 角ドライブ凹部ボール溝の規格が違うとソケット類がホールドできない時があります。
  • ショックを与えるとホールド機構が外れる時があります。
  • ジョイント類は凸ドライブと凹ドライブとその間の部品で構成され、トルク伝達効率が低く、衝撃トルクに弱いので乱暴に使用しないでください。JIS・ISO規格ともにラチェットハンドルに比べ約半分の強さです。(図6)
  • 強力な締付け、緩め作業にはスタンダードタイプのエクステンションバーを使用してください。首振エクステンションバーはスタンダードタイプのエクステンションバーに比べ約半分の強さです。
  • インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。
  • ケースから工具を出し入れする時は、手を挟み込まないように注意してください。
ソケットレンチセット 1560M 関連画像

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソケットレンチセット 1560Mの型番1560Mのページです。 型番1560Mに関する仕様情報を記載しております。
ソケットレンチセット 1560Mのレビュー
4.7平均満足度:4.74件のレビュー
治具組み立て 分解 作業
5
満足度:5.0
丈夫な金属ケースで良いです。 ソケットの抜き差しの加減も良く作業の効率が上がります。
0人が参考にしています。
装置組立に使用
5
満足度:5.0
装置組立の際のネジ締め等に使用しています。 梨地で触り心地も良いですし、耐久性も問題無さそうです。 値段も程々ですしおす...もっと読む
0人が参考にしています。
備品
5
満足度:5.0
セットになっているので現場に持っていきやすい。 作業場においていても使いやすい。
0人が参考にしています。
設備のメンテナンスに使用
4
満足度:4.0
設備のメンテナンスに使用しました。品質もしっかりしていて丈夫です。またサイズも幅広いので使い勝手が良く、長持ちします。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソケットレンチセット 1560M
ソケットレンチセット 1560MS
ソケットレンチセット 250M
ソケットレンチセット 160M
ソケットレンチセット 800M
ソケットレンチセット 1570M
メーカーTONETONETONETONETONETONE
通常価格14,75114,751191,75926,63112,77114,751
通常出荷日在庫品1日目5日目5日目在庫品1日目2日目在庫品1日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
ソケット形状6角/12角/ジョイント類6角/ジョイント類12角12角/ジョイント類12角6角/12角/ジョイント類
二面幅寸法(S寸法)10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 6 / 7 / 8 / 9 / 21%2210 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 6 / 7 / 8 / 985 / 35 / 38 / 54 / 58 / 41 / 46 / 50 / 63 / 67 / 71 / 7710 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 23 / 24 / 8 / 9 / 29 / 26 / 27 / 30 / 3210 / 12 / 13 / 14 / 15 / 17 / 19 / 21 / 23 / 2610 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 24 / 5.5 / 6 / 7 / 8
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)9.59.525.412.712.79.5
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)3/83/811/21/23/8
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング