ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ソケットアダプター 148

通常単価(税別)
4,405
税込単価
4,846
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアダプターです。【特長】・手動用【用途】機械の組立・整備・自...

詳細を確認

型番:

148
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

148の仕様・寸法情報

用途
手作業用
ソケット形状
ジョイント類
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
19
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
3/4
全長(L寸法)(mm)
60
単品・セット区分
単品 アダプター
差込角(mm)
19.0
差込角凸(mm)
25.4
全長
60
JANコード
4953488148947
トラスココード
120-8659
質量(g)
340
最大外径(D1orD2寸法)(mm)
38
質量(g)
340

型番リスト

表示件数
型番
148
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,405
( 4,846 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアダプターです。
【特長】
・手動用
【用途】
機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンス

商品情報

製品特長・仕様

規格表

型番差込角dr.
(mm)
寸法(mm)
D
寸法(mm)
L1
寸法(mm)
L
質量(g)
14819.0凹×25.4凸382560340

外形図

ソケットアダプター 148寸法図

寸法図

注意・禁止事項

注意
  • 工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
  • 角ドライブ(凸差込角)は根元まで完全に差し込んでください。
  • 角ドライブ凹部ボール溝の規格が違うとソケット類がホールドできない時があります。
  • ショックを与えるとホールド機構が外れる時があります。
  • 凸ドライブが小さく、凹ドライブが大きいアダプターは、力の入れすぎに注意してください。(図1)
  • アダプターは大きいハンドルで力を入れすぎると、小さい方の凸ドライブが破損します。
  • アダプターの限界トルクは小さい方の角ドライブが基準になります。
  • アタッチメント類を2個以上連結しないでください。
  • インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。
インパクト用インナーソケット 6A-B 関連画像

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソケットアダプター 148の型番148のページです。 型番148に関する仕様情報を記載しております。
ソケットアダプター 148のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソケットアダプター 148
ソケットアダプター 38
ソケットアダプター 68
ソケットアダプター 128
ソケットアダプター 48
ソケットアダプター 158
メーカーTONETONETONETONETONETONE
通常価格4,4051,4201,5952,3401,4953,595
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目5日目5日目在庫品1日目5日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
ソケット形状ジョイント類ジョイント類ジョイント類ジョイント類ジョイント類ジョイント類
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)196.3512.712.79.525.4
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)3/41/41/21/23/81
全長(L寸法)(mm)602331.64223.961
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング