17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が20型番あります。
  • 二面幅寸法(S寸法)

    ~mm
  • 全長(L寸法)(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内
    • 7日以内

ソケット(6角) 3S

通常単価(税別)
635885
税込単価
699974
通常出荷日:在庫品1日目~7日目一部当日出荷可能

スタンダードタイプの対辺6角形状です。差し込み後にトルクをかけてもナメにくい形状です。【仕様】差込角:...

詳細を確認
  • インパクトレンチなどの動力工具には使用しないでください。
未確定:候補が20型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

二面幅寸法(S寸法)

全長(L寸法)

(mm)

JANコード

二面幅部外径(D1寸法)

(mm)

最大外径(D1orD2寸法)

(mm)

二面幅部深さ(L1寸)

(mm)

貫通穴内径(d寸)

(mm)

質量

(g)

最小発注数量
6
26
4953488155761
9.3
17
5
4.5
20
1個
7
26
4953488155778
10.7
17
5
5
20
1個
8
26
4953488155785
11.7
17
6
7
20
1個
9
26
4953488155792
13.2
17
6
7
25
1個
5.5
26
4953488155754
8.8
17
4
4
20
1個
10
26
4953488155808
14.7
17
7
8
30
1個
11
26
4953488155815
15.7
17
8
9
30
1個
12
26
4953488155822
17
18
8
10
35
1個
13
27
4953488155839
18.5
18
9
10
35
1個
14
27
4953488155846
19.5
18
9
11
45
1個
15
29
4953488155853
21
18
10
11
50
1個
16
29
4953488155860
22
19
10
14
50
1個
17
30
4953488155877
23.0
19
11
14
70
1個
18
32
4953488155884
24.5
21
12
15
70
1個
19
32
4953488155891
26
21
13
16
75
1個
20
32
4953488155907
27
22
13
16
85
1個
21
32
4953488155914
28
22.5
13
18
95
1個
22
33
4953488155921
30
23.5
14
18
100
1個
23
33
4953488155938
31
25.5
14
20
110
1個
24
34
4953488155945
32
25.5
15
20
120
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
635
( 699 )
5日目
635
( 699 )
在庫品1日目当日出荷可能
635
( 699 )
5日目
685
( 754 )
5日目
635
( 699 )
5日目
685
( 754 )
在庫品1日目当日出荷可能
685
( 754 )
在庫品1日目当日出荷可能
685
( 754 )
在庫品1日目当日出荷可能
685
( 754 )
7日目
685
( 754 )
5日目
735
( 809 )
5日目
735
( 809 )
5日目
735
( 809 )
5日目
760
( 836 )
5日目
760
( 836 )
5日目
810
( 891 )
5日目
810
( 891 )
5日目
860
( 946 )
5日目
885
( 974 )
5日目
885
( 974 )
5日目

詳細情報

基本情報

スタンダードタイプの対辺6角形状です。
差し込み後にトルクをかけてもナメにくい形状です。
【仕様】
差込角:9.5mm(3/8inch)
先端形状:6角
材質:構造用鋼

ご注意

  • インパクトレンチなどの動力工具には使用しないでください。

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 差込角:9.5mm
  • 手工具用

規格表

型番二面幅寸法
(mm)
寸法(mm)質量(g)
SD1D2L1Ld
3S-5.55.58.817.04264.020
3S-066.09.317.05264.520
3S-077.010.717.05265.020
3S-088.011.717.06267.020
3S-099.013.217.06267.025
3S-1010.014.717.07268.030
3S-1111.015.717.08269.030
3S-1212.017.018.082610.035
3S-1313.018.518.092710.035
3S-1414.019.518.092711.045
3S-1515.021.018.0102911.050
3S-1616.022.019.0102914.050
3S-1717.023.019.0113014.070
3S-1818.024.521.0123215.070
3S-1919.026.021.0133216.075
3S-2020.027.022.0133216.085
3S-2121.028.022.5133218.095
3S-2222.030.023.5143318.0100
3S-2323.031.025.5143320.0110
3S-2424.032.025.5153420.0120

外形図

寸法図

寸法図

注意・禁止事項

注意
  • 工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
  • ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用してください。
  • ソケットは完全にナットがかくれるまで差し込んで使用してください。(図1)
  • ソケット、アタッチメント類は手動工具です。インパクトレンチなどの動力工具に使用しないでください。(図2)
  • 角ドライブ(凸差込角)は根元まで完全に差し込んでください。(図3)
  • 角ドライブ凹部ボール溝の規格が違うとソケット類がホールドできない時があります。
  • ショックを与えるとホールド機構が外れる時があります。
ソケット(6角) 3S 関連画像

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソケット(6角) 3Sのレビュー
4.6平均満足度:4.613件のレビュー
組み立て工具として
5
満足度:5.0
奥まった場所に7mm角のナットがあったため急遽購入。専用工具のような感覚ですぐに買えたので便利です。
1人が参考にしています。
小さいボルト用
5
満足度:5.0
本来ソケット工具を使うまでもない径のネジなのですが、奥まった箇所にあって作業しにくいので六角ボルトに変更。それに合わせて...もっと読む
0人が参考にしています。
自動車整備に
5
満足度:5.0
TONE製だけあり、質感が高くて精度もよく使いやすいです。 他社に比べ少し安価のもありがたいです。
0人が参考にしています。
設備
4
満足度:4.0
短納期で安く入荷するので大変助かります 見積もり時もネットですぐ分かるので客先対応も素早く出来ます
0人が参考にしています。
バンジョーボルトの締め付け
5
満足度:5.0
特に問題なく使用できた。6角なので12角より安定した把握ができていそう。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソケット(6角) 3S
ソケット(6角) 6S
ソケット(6角) 4S
ソケット(6角) 2S
ディープソケット(6角) 3S
ディープソケット(6角) 4S
メーカーTONETONETONETONETONETONE
通常価格635-1,920 -735 -685 -1,360 -1,770 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
ソケット形状6角6角6角6角6角6角
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)9.51912.76.359.512.7
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)3/83/41/21/43/81/2
単品・セット区分単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング