17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が25型番あります。

ソケット(12角) 8D

通常単価(税別)
3,89634,080
税込単価
4,28637,488
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

対辺12角タイプの6角ボルト・ナットの締付け・緩め作業に最適なソケットレンチ。【特長】・六角ボルト・ナ...

詳細を確認
未確定:候補が25型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

二面幅寸法(S寸法)

全長(L寸法)

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

二面幅部外径(D1寸法)

(mm)

最大外径(D1orD2寸法)

(mm)

二面幅部深さ(L1寸)

(mm)

貫通穴内径(d寸)

(mm)

最小発注数量
27
60
4953488133387
395-6334
380
40
46
19
22
1個
30
62
4953488133370
395-6342
455
44
48
21
25
1個
32
62
4953488003154
122-2597
600
50
50
21
25
1個
35
65
4953488003161
122-2651
600
52
52
23
25
1個
36
65
4953488003178
122-2716
600
54
54
24
30
1個
38
68
4953488003185
122-2775
700
55
55
25
30
1個
41
70
4953488003192
122-2830
800
60
60
27
35
1個
46
79
4953488003208
122-2899
900
66
66
34
35
1個
50
82
4953488003215
122-2953
1000
72
72
35
38
1個
54
86
4953488003222
122-3011
1400
78
78
37
41
1個
55
86
4953488003239
122-3071
1400
80
80
37
41
1個
58
89
4953488003246
122-3135
1500
83
83
38
41
1個
60
91
4953488003253
122-3194
1600
85
85
40
-
1個
63
95
4953488003260
122-3241
1900
89
89
46
-
1個
65
95
4953488003277
122-3291
1800
90
90
46
-
1個
67
100
4953488003284
122-3348
2000
93
93
49
-
1個
70
105
4953488003291
122-3399
2200
97
97
51
-
1個
71
105
4953488003307
122-3445
2300
98
98
51
-
1個
75
110
4953488003314
122-3496
2700
103
103
53
77
1個
77
110
4953488003321
122-3542
2800
106
106
53
80
1個
80
115
4953488003338
122-3593
3100
110
110
56
83
1個
85
120
4953488003345
122-3640
3700
117
117
61
88
1個
90
125
4953488212341
810-9417
3870
120
120
63
93
1個
95
130
4953488212334
810-9418
4320
126
126
67
98
1個
100
135
4953488212327
810-9416
4660
132
132
71
103
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,896
( 4,286 )
5日目
3,896
( 4,286 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,896
( 4,286 )
5日目
4,587
( 5,046 )
5日目
4,730
( 5,203 )
1日目
4,730
( 5,203 )
2日目
5,522
( 6,074 )
5日目
6,422
( 7,064 )
5日目
7,476
( 8,224 )
3日目
6,990
( 7,689 )
5日目
8,989
( 9,888 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,277
( 12,405 )
5日目
12,771
( 14,048 )
5日目
13,359
( 14,695 )
5日目
16,731
( 18,404 )
在庫品1日目当日出荷可能
16,140
( 17,754 )
5日目
17,803
( 19,583 )
5日目
20,691
( 22,760 )
5日目
21,681
( 23,849 )
5日目
25,641
( 28,205 )
5日目
27,621
( 30,383 )
5日目
32,571
( 35,828 )
2日目
31,110
( 34,221 )
5日目
31,110
( 34,221 )
5日目
34,080
( 37,488 )
5日目

詳細情報

基本情報

対辺12角タイプの6角ボルト・ナットの締付け・緩め作業に最適なソケットレンチ。
【特長】
・六角ボルト・ナットに、アクセスしやすい対辺12角設計。
・対辺の公差を最小に抑える事により、ボルト・ナットの挿入時に、ガタツキが少ない。
・締付効率がUP・操作性も良く安全に作業が可能。
【用途】
・大型の産業機械の組み立て・メンテナンスに最適。

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 差込角:25.4mm
  • 手工具用ソケット

規格表

型番二面幅寸法(mm)
S
寸法(mm)
D1
寸法(mm)
D2
寸法(mm)
L1
寸法(mm)
L
寸法(mm)
d
質量(g)
8D-2727.040.046196022.0380
8D-3030.044.048216225.0455
8D-3232.050.050216225.0600
8D-3535.052.051236525.0600
8D-3636.054.051246530.0600
8D-3838.055.051256830.0700
8D-4141.060.051277035.0800
8D-4646.066.057347935.0900
8D-5050.072.057358238.01,000
8D-5454.078.058378641.01,400
8D-5555.080.058378641.01,400
8D-5858.083.058388941.01,500
8D-6060.085.05840911,600
8D-6363.089.06046951,900
8D-6565.090.06046951,800
8D-6767.093.060491002,000
8D-7070.097.060511052,200
8D-7171.098.060511052,300
8D-7575.0103.0655311077.02,700
8D-7777.0106.0655311080.02,800
8D-8080.0110.0655611583.03,100
8D-8585.0117.0656112088.03,700
8D-9090.0120.0706312593.03,870
8D-9595.0126.0706713098.04,320
8D-100100.0132.07071135103.04,660

外形図

寸法図

寸法図

注意・禁止事項

注意
  • 工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
  • ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用してください。
  • ソケットは完全にナットがかくれるまで差し込んで使用してください。(図1)
  • ソケット、アタッチメント類は手動工具です。インパクトレンチなどの動力工具に使用しないでください。(図2)
  • 角ドライブ(凸差込角)は根元まで完全に差し込んでください。(図3)
  • 角ドライブ凹部ボール溝の規格が違うとソケット類がホールドできない時があります。
  • ショックを与えるとホールド機構が外れる時があります。
ソケット(12角) 8D 関連画像

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソケット(12角) 8Dのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソケット(12角) 8D
ソケット(12角) 3D
ソケット(12角) 6D
ソケット(12角) 4D
ディープソケット(12角) 3D
ディープソケット(12角) 6D
メーカーTONETONETONETONETONETONE
通常価格3,896-635 -1,920 -735 -1,360 -3,182 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
ソケット形状12角12角12角12角12角12角
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)25.49.51912.79.519
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)13/83/41/23/83/4
単品・セット区分単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング