ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

スピンナハンドル 111

通常単価(税別)
2,390
税込単価
2,629
通常出荷日:5日目

6.35mm差込のソケットレンチ。【特長】・角ドライブは柄の頭部にあるピンを中心に左右に90度屈折し、...

詳細を確認

型番:

111
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

111の仕様・寸法情報

用途
手作業用
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
6.35
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
1/4
全長(L寸法)(mm)
150
単品・セット区分
単品 ハンドル
ハンドルタイプ
スピンナ
ラチェットハンドル全長タイプ
スタンダード
差込角(mm)
6.35
全長
150
JANコード
4953488157765
質量(g)
100
質量(g)
100

型番リスト

表示件数
型番
111
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,390
( 2,629 )
5日目

詳細情報

基本情報

6.35mm差込のソケットレンチ。
【特長】
・角ドライブは柄の頭部にあるピンを中心に左右に90度屈折し、任意の角度で使用可能。
・全長150mm。
・仮締めなどで早く回す時にはハンドルを立てて使い、ハンドルを横にすると本締めができる。
【用途】
・機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンス。

商品情報

製品特長・仕様

規格表

型番差込角dr.(mm)全長寸法(mm)D寸法(mm)L寸法(mm)d質量(g)
1116.35通常131506.5100

外形図

スピンナハンドル 111 外形図

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スピンナハンドル 111の型番111のページです。 型番111に関する仕様情報を記載しております。
スピンナハンドル 111のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スピンナハンドル 111
KOKEN スピンナハンドル
スピンナハンドル 311
スピンナハンドル 411
スピンナハンドル 231
TONE スピンナハンドル スタンダード NS3
メーカーTONEKOKEN 山下工業研究所TONETONETONETONE
通常価格2,39035,5984,9557,9903,5603,870
通常出荷日5日目1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)6.3525.412.7199.59.5
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)1/411/23/43/83/8
全長(L寸法)(mm)150600380500250300
単品・セット区分単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドル
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング
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
型番が確定しました