17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • 二面幅寸法(S寸法)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内
    • 30日以内

ショートヘキサゴンソケット 2Hシリーズ

通常単価(税別)
725800
税込単価
798880
通常出荷日:在庫品1日目~30日目一部当日出荷可能

六角穴付きボルトおよび六角穴付き止めネジの締付け、緩め作業に最適なソケット。【特長】・強さを高める様々...

詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

二面幅寸法(S寸法)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最大外径(D1orD2寸法)

(mm)

最小発注数量
3
4953488259155
387-5342
12
9
1個
4
4953488259162
387-5369
12
9
1個
5
4953488259179
387-5385
14
11
1個
6
4953488259186
387-5407
20
14
1個
7
4953488259193
387-5423
21
14
1個
8
4953488259209
387-5440
29
18
1個
2.5
4953488259148
387-5482
11
8
1個
10
4953488259216
387-5466
31
18
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
750
( 825 )
在庫品1日目当日出荷可能
750
( 825 )
5日目
750
( 825 )
5日目
750
( 825 )
5日目
800
( 880 )
5日目
800
( 880 )
5日目
725
( 798 )
在庫品1日目当日出荷可能
800
( 880 )
30日目

詳細情報

基本情報

六角穴付きボルトおよび六角穴付き止めネジの締付け、緩め作業に最適なソケット。
【特長】
・強さを高める様々な合金元素を混合。
・完全な熱処理加工を施すことにより、合金性能を極限まで高めた。
・高さ制限のある作業に、ショートタイプが威力を発揮。
【用途】
・機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンス。

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ショートヘキサゴンソケットの外観
  • ローレットタイプにモデルチェンジ。
  • 外周のローレット加工により、指で容易にボルトの早回しが可能。
  • 全長25mmのショートタイプ。
  • 6.35差込。
  • 手動用。

規格表

型番二面幅寸法(mm)寸法(mm)質量(g)
SDAL
2H-2.5S2.51392511
2H-03S31392512
2H-04S41392512
2H-05S51392514
2H-06S61592520
2H-07S71592521
2H-08S81792529
2H-10S101792531

外形図

寸法図

寸法図

注意・禁止事項

注意
  • 工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
  • 六角穴付きボルトはボルト径の大きさに比べて、六角穴が小さいため、それを駆動するヘキサゴンレンチに対する負担が大きくなります。したがって、取扱いを間違いますと破損してけがの原因になります。
  • 六角寸法に合ったレンチをお選びください。ボルトやヘキサゴンレンチの角部が摩耗し、ヘキサゴンレンチが滑るので大変危険です。インチサイズにミリサイズのヘキサゴンレンチを使用しないでください。
  • ヘキサゴンレンチは六角穴の奥まで完全に挿入し、押しつけながら使用してください。完全に入らない状態で力を入れすぎると、ヘキサゴンレンチが外れる場合がありますので注意してください。(図1)
  • インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。
ショートヘキサゴンソケット 関連画像

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ショートヘキサゴンソケット 2Hシリーズのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
フランジボルトの締め付け
5
満足度:5.0
カタログ通りのものであり、満足しています。つくりも安物っぽくなく精巧です。問題ありません。
0人が参考にしています。
鍛造型締め付け
4
満足度:4.0
六角部がボディーと裏側で点付けされています。この点付けがたまにはがれます。物によって点付けにばらつきがあり、当たり外れが...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ショートヘキサゴンソケット 2Hシリーズ
ヘキサゴンソケット 2H
ロングヘキサゴンソケット 2H-L
ヘキサゴンソケット 3H
ドライバービットソケット 2H
ヘキサゴンソケット 4H
メーカーTONETONETONETONETONETONE
通常価格725-735 -1,185 -760 -885 -985 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目在庫品1日目〜
用途手作業用手作業用手作業用手作業用-手作業用
ソケット形状六角穴付ボルト用6角六角穴付ボルト用6角六角穴付ボルト用6角六角穴付ボルト用6角-六角穴付ボルト用6角
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)6.356.356.359.5-12.7
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)1/41/41/43/8-1/2
全長(L寸法)(mm)25-100---
よく一緒に購入される商品

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング