17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

インパクト用ユニバーサルジョイント NJ40

通常単価(税別)
1,2003,790
税込単価
1,3204,169
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

角度をつけた斜め作業も可能なインパクトレンチ用アタッチメント。【特長】・インパクトソケットと動力工具の...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ソケット形状

全長(L寸法)

(mm)

単品・セット区分

適応製品番号

差込角

(mm)

差込角凸

(mm)

全長

JANコード

トラスココード

詳細タイプ

首振角度

(°)

質量(g)

最大外径(D1orD2寸法)

(mm)

質量

(g)

最小発注数量
ジョイント類
85.5
単品 ユニバーサルジョイント
-
12.7
12.7
85.5
4953488267907
356-9179
ボール式
20度
280
34
280
1個
-
-
単品 関連部品
NJ40
-
-
-
4953488407549
-
-
-
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,790
( 4,169 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,200
( 1,320 )
5日目

詳細情報

基本情報

角度をつけた斜め作業も可能なインパクトレンチ用アタッチメント。
【特長】
・インパクトソケットと動力工具の間に接続し、角度をつけた斜め作業が可能。
・ボール形状で、回転は非常に滑らか。
・約20度傾くため、直線作業ができない複雑な箇所での作業が可能。
・外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様。
・差込角12.7mm。
【用途】
・高さ制限・障害物のある箇所での作業。
・機械の組み立て・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンスに最適。

商品仕様

INDEX

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

インパクト用ユニバーサルジョイント NJ40 外観NJ40

NJ40

インパクト用ユニバーサルジョイント NJ40 外観

リペアキット:RK-NJ40

  • 首振角度:約20度

※本製品は特許登録済みです。

ピン・Oリング適応表

製品番号 NJ40
ピンP3020S
OリングRP20S

規格表

型番差込角
dr.
(mm)
寸法(mm)質量
(g)
D1D2L1L
NJ4012.734251785.5280

外形図

インパクト用ユニバーサルジョイント NJ40 外形図

NJ40

使用方法・使用事例

首振角度は約20度のため、高さ制限・障害物のある箇所での作業にも便利。 機械の組み立て・整備や、自動車・バイク・自転車のメンテナンスに最適。

首振角度は約20度のため、高さ制限・障害物のある箇所での作業にも便利。
機械の組み立て・整備や、自動車・バイク・自転車のメンテナンスに最適。

注意・禁止事項

警告
  • 危険防止のため保護めがねや耳栓の使用をお薦めします。(図1)
  • ソケットやアタッチメントはメーカー指定のOリングやピンにより、確実に固定してください。(図2)
  • Oリングとピンは消耗品です。変形、摩耗、劣化などの異常が認められたら、早期に交換してください。回転中にピンなどが飛散して危険です。飛散物から目を保護してください。(図3)
  • 回転中のソケットや、ジョイントなどのアタッチメントに手を触れないでください。(図4)
注意
  • 工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
  • 使用前および使用中などに亀裂などの異常が認められたら使用しないでください。
  • ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用してください。
  • ソケットは完全にナットがかくれるまで差し込んで使用してください。(図5)
  • インパクトレンチを回転させながらナットに差し込まないでください。
  • ジョイントはエクステンションバーに比べると約半分の強さです。
  • アタッチメント類を2ヶ以上連結しないでください。
  • 錆びたボルトなどを緩める時は六角棒レンチ類の能力以上のトルクを必要とする場合があります。簡単に外れないボルトを緩める時はあらかじめ浸透性潤滑剤などを使用してください。また、再度締付ける場合は、潤滑剤などを完全に拭き取ってから作業してください。(図6)
インパクト用ユニバーサルジョイント NJ40 関連画像

メーカー紹介

TONEの人、TONEのこだわり

次々と新製品が誕生し、世界を照準においたクオリティが生まれる、TONEの現場。
そこから見えてくる、ものづくり精神とブランドへの熱い思いを伝える。

改革:TONEの技術・開発力
きっかけは、ある製品のデザインリニューアル。そこから意識が変わり、製品が進化し、ブランドクオリティが高まった。

世界基準:TONEの品質力
世界トップクオリティの規格は、現場の基準を創っていく。頂点にいるからこそ見えてくるものとは。

気概:TONEスピリット
TONEの原動力。社員一人ひとりの心にある、ブランドへの熱い思い。

動画で見る、「TONEの人、TONEのこだわり」

ひと昔前なら、気にもされなかった工具のデザイン。
プロの現場では「機能的で頑丈なら、見栄えはどうでもいい」とされてきた業界で、TONEもまた「質実剛健」をよしとする工具メーカーだった。

ひと昔前なら、気にもされなかった工具のデザイン。プロの現場では「機能的で頑丈なら、見栄えはどうでもいい」とされてきた業界で、TONEもまた「質実剛健」をよしとする工具メーカーだった。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インパクト用ユニバーサルジョイント NJ40のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インパクト用ユニバーサルジョイント NJ40
インパクト用ボールジョイント(ショートタイプ) NJ40S
インパクト用 ユニバーサルジョイント(差込角12.7mm)
インパクト用ユニバーサルジョイント(差込角9.5mm)
インパクト用ユニバーサルジョイント(差込角25.4mm)
インパクト用ボールジョイント(ショートタイプ) NJ80S
メーカーTONETONEトップ工業トップ工業トップ工業TONE
通常価格1,200-1,200 -5,6286,25013,5712,000 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目5日目在庫品1日目〜
用途インパクト用インパクト用インパクト用ジョイント類インパクト用ジョイント類インパクト用ジョイント類インパクト用
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)12.712.712.79.525.425.4
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)1/21/21/23/811
よく一緒に購入される商品

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング