ツール用品技術窓口
インパクトレンチ用アタッチメント 9.5mm差込。【特長】・ボール形状で、回転は、非常に滑らか。ショー...
詳細を確認インパクトレンチ用アタッチメント 9.5mm差込。
【特長】
・ボール形状で、回転は、非常に滑らか。ショートコンパクトタイプ。
・角度は、約20度傾くため、高さ制限・障害物のある個所での作業が可能。
・外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様。
【用途】
・機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンスに最適。
空動や電動のレンチとインパクト用ソケットの間に装着することで、角度をつけた作業を行うことができるアタッチメント。

使用例

寸法図
| 製品番号 | 差込角dr. (mm) | 寸法 (mm)D1 | 寸法 (mm)D2 | 寸法 (mm)L1 | 寸法 (mm)L | 質量 (g) | ピン適応製品 番号 | Oリング適応製品 番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NJ30S | 9.5 | 23 | 19 | 13 | 50 | 80 | P3016S | RINGP16S |

次々と新製品が誕生し、世界を照準においたクオリティが生まれる、TONEの現場。
そこから見えてくる、ものづくり精神とブランドへの熱い思いを伝える。
改革:TONEの技術・開発力
きっかけは、ある製品のデザインリニューアル。そこから意識が変わり、製品が進化し、ブランドクオリティが高まった。
世界基準:TONEの品質力
世界トップクオリティの規格は、現場の基準を創っていく。頂点にいるからこそ見えてくるものとは。
気概:TONEスピリット
TONEの原動力。社員一人ひとりの心にある、ブランドへの熱い思い。
ひと昔前なら、気にもされなかった工具のデザイン。
プロの現場では「機能的で頑丈なら、見栄えはどうでもいい」とされてきた業界で、TONEもまた「質実剛健」をよしとする工具メーカーだった。

TONE
ソケット(6角) 4S


KTC(京都機械工具)
ソケットレンチセット(6角タイプ・差込角6.3mm)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

TONE
エクステンションバー EX30・305・306・307
4.3通常価格(税別):1,095円~

KTC(京都機械工具)
ソケット(6角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm
4.6通常価格(税別):783円~

KTC(京都機械工具)
9.5sq. セミディープソケット(6角)
5通常価格(税別):1,290円~

TONE
ヘキサゴンソケット 2H
4.7通常価格(税別):735円~

TONE
ソケット(12角) 4D
5通常価格(税別):735円~

TONE
インパクト用ヘキサゴンソケット 4AH
4.6通常価格(税別):1,770円~

TONE
ソケット(6角) 3S
4.7通常価格(税別):635円~

TONE
ソケット(6角) 2S
4.3通常価格(税別):685円~

TONE
ソケットアダプター 48
5通常価格(税別):1,495円