17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。
  • 二面幅寸法(S寸法)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 4日以内
    • 5日以内

インパクト用ヘキサゴンソケット 4AH

通常単価(税別)
1,7702,940
税込単価
1,9473,234
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

衝撃に強いヘキサゴンソケット。【特長】・衝撃に非常に強い設計。・差込角12.7mm。【用途】・六角穴付...

詳細を確認
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

二面幅寸法(S寸法)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最大外径(D1orD2寸法)

(mm)

六角部長さ(L1寸、)一部のヘキサゴンのみ

(mm)

最小発注数量
5
4953488006698
119-7053
85
25
10
1個
6
4953488006704
119-7061
90
25
10
1個
8
4953488006711
119-7070
90
25
15
1個
10
4953488006728
119-7088
105
25
15
1個
12
4953488006735
119-7096
110
25
20
1個
14
4953488006742
119-7100
120
25
20
1個
17
4953488006759
119-7118
165
28
20
1個
19
4953488198218
369-6111
185
28
20
1個
22
4953488253504
369-6120
225
28
20
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,770
( 1,947 )
5日目
1,770
( 1,947 )
5日目
1,770
( 1,947 )
5日目
1,830
( 2,013 )
1日目
1,830
( 2,013 )
5日目
1,970
( 2,167 )
4日目
2,030
( 2,233 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,540
( 2,794 )
5日目
2,940
( 3,234 )
5日目

詳細情報

基本情報

衝撃に強いヘキサゴンソケット。
【特長】
・衝撃に非常に強い設計。
・差込角12.7mm。
【用途】
・六角穴付きボルトおよび六角穴付き止めネジの締め付け・緩め作業用。
・インパクトレンチ・動力工具用。
・機械の組み立て・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンスに最適。

商品仕様

製品特長・仕様

規格表

型番差込角dr.
(mm)
全長二面幅寸法
(mm)S
寸法(mm)D寸法(mm)L寸法(mm)L1ピン適応製品番号Oリング
適応製品番号
質量(g)
4AH-0512.7通常5256010PIN3522SRINGP22AS85
4AH-0612.7通常6256010PIN3522SRINGP22AS90
4AH-0812.7通常8256015PIN3522SRINGP22AS90
4AH-1012.7通常10256015PIN3522SRINGP22AS105
4AH-1212.7通常12256020PIN3522SRINGP22AS110
4AH-1412.7通常14256020PIN3522SRINGP22AS120
4AH-1712.7通常17286020PIN3525SRINGP24S165
4AH-1912.7通常19286020PIN3525SRINGP24S185
4AH-2212.7通常22286020PIN3525SRINGP24S225

外形図

インパクト用ヘキサゴンソケット 4AH 外形図

選定サポート情報

用途別の差込角12.7のビットソケット情報

インパクト用ヘキサゴンソケット 4AH 比較表商品画像1

シリーズ:4H-**
商品タイプ:スタンダード

インパクト用ヘキサゴンソケット 4AH 比較表商品画像2

シリーズ:4H-P/M
商品タイプ:スクリュードライバータイプ

インパクト用ヘキサゴンソケット 4AH 比較表商品画像3

シリーズ:4HB-**
商品タイプ:インチタイプ

インパクト用ヘキサゴンソケット 4AH 比較表商品画像4

シリーズ:4H-**L
商品タイプ:ロングタイプ

インパクト用ヘキサゴンソケット 4AH 比較表商品画像5

シリーズ:4H-**L150
商品タイプ:超ロングタイプ

インパクト用ヘキサゴンソケット 4AH 比較表商品画像6

シリーズ:4AH-K
商品タイプ:強力タイプ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インパクト用ヘキサゴンソケット 4AHのレビュー
4.6平均満足度:4.611件のレビュー
自動車整備に
5
満足度:5.0
TONEの製品は品質のわりに安価で使いやすいです。 耐久性も良いと思います。
0人が参考にしています。
部品交換
5
満足度:5.0
エアーのインパクトレンチをよく使うので時々購入しています。 かなり長持ちしています。
0人が参考にしています。
金型分解作業に使用
4
満足度:4.0
ヘキサ本ソケットロングを使用していたが、ショートの必要性を感じて購入しました。力のロスもなく分解締め付けが出来るので重宝...もっと読む
0人が参考にしています。
インパクトレンチの先端
4
満足度:4.0
インパクトレンチの先端に付けて、六角ねじを締めたり緩めたりするのに使用しています。先端が摩耗するのはしますが、その許容使...もっと読む
0人が参考にしています。
金型メンテ
4
満足度:4.0
消耗品で使用していますが長持ちしています。 使いやすいのでとても良い。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インパクト用ヘキサゴンソケット 4AH
インパクト用ヘキサゴンソケット 6AH
インパクト用ロングヘキサゴンソケット 4AH-L
インパクト用ヘキサゴンソケット(ソケット単品・差替式) 8AH
インパクト用ヘキサゴンソケット(ソケット単品・差替式) 6AH-S
インパクト用ヘキサゴンビットソケット 8AH
メーカーTONETONETONETONETONETONE
通常価格1,770-3,277 -2,390 -5,238 -3,3004,742 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目5日目在庫品1日目〜
用途インパクト用インパクト用インパクト用インパクト用インパクト用インパクト用
ソケット形状六角穴付ボルト用6角六角穴付ボルト用6角六角穴付ボルト用6角六角穴付ボルト用6角六角穴付ボルト用6角六角穴付ボルト用6角
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)12.71912.725.41925.4
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)1/23/41/213/41
全長(L寸法)(mm)6075150--90
よく一緒に購入される商品

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング