ツール用品技術窓口
差込角の異なるソケットとレンチを接続するアタッチメントツール。【特長】・外観品質と防錆力の向上を図った...
詳細を確認差込角の異なるソケットとレンチを接続するアタッチメントツール。
【特長】
・外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様。
・衝撃に非常に強い設計。
・インパクトレンチ・動力工具用。
・凹12.7mm×凸9.5mm。
【用途】
・機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンス。

NA43の外観

NA43の寸法図
| 行マーク | 製品番号 | 差込角dr. (mm) | 寸法 (mm)D | 寸法 (mm)L1 | 寸法 (mm)L | 質量 (g) | ピン適応製品番号 | Oリング適応製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ※1 | NA43 | 12.7凹×9.5凸 | 25 | 17 | 33 | 80 | P3020S | RP20S |
仕様
使用上の注意
Oリング、ピンは正しいサイズのものを確実に固定してから使用。
Oリング、ピンは消耗品。劣化、摩耗したものは交換。
凹ドライブが大きいアダプター(※1印)は、力を入れすぎると凸ドライブが破損する。
アダプターの限界トルクは小さい方の角ドライブが基準になる。
アタッチメント類を2個以上連結して使用しない(エクステンションバー、ユニバーサルジョイント、ソケットアダプター、クイックアダプター)。

TONE
ソケット(6角) 4S


KTC(京都機械工具)
ソケットレンチセット(6角タイプ・差込角6.3mm)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

TONE
ヘキサゴンソケット 4H
4.8通常価格(税別):985円~

TONE
ソケット(6角) 4S
4.6通常価格(税別):735円~

KTC(京都機械工具)
ソケット(6角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm
4.6通常価格(税別):783円~

KTC(京都機械工具)
ヘキサゴンビットソケット(差込角12.7mm)
4.6通常価格(税別):1,240円~

TONE
ソケットアダプター 58
5通常価格(税別):1,570円

TONE
ソケット(6角) 2SB
5通常価格(税別):685円~

KTC(京都機械工具)
ソケットアダプター
4.8通常価格(税別):1,707円~

TONE
ヘキサゴンソケット 2H
4.7通常価格(税別):735円~

TONE
エクステンションバー EX30・305・306・307
4.3通常価格(税別):1,095円~