ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

インパクト用ソケットアダプター NA128

通常単価(税別)
10,902
税込単価
11,992
通常出荷日:5日目

差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアタッチメントツール。【特長】・インパクトレンチ・動力工具用...

詳細を確認

型番:

NA128
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NA128の仕様・寸法情報

用途
インパクト用
ソケット形状
ジョイント類
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
38.1
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
1-1/2
全長(L寸法)(mm)
83.5
単品・セット区分
単品 アダプター
差込角(mm)
38.1
差込角凸(mm)
25.4
全長
83.5
JANコード
4953488268041
トラスココード
396-4671
質量(g)
1395
最大外径(D1orD2寸法)(mm)
71
質量(g)
1395

型番リスト

表示件数
型番
NA128
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,902
( 11,992 )
5日目

詳細情報

基本情報

差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアタッチメントツール。
【特長】
・インパクトレンチ・動力工具用のアタッチメント、衝撃に非常に強い設計。
・外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様。
【用途】
・機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンス。

商品情報

差込角の異なるソケットとレンチを接続するアタッチメント

NA128の外観

NA128の外観

NA128の寸法図

NA128の寸法図

製品仕様

製品番号 : NA128、差込角dr. : 38.1凹×25.4凸mm、寸法D : 71mm、寸法L1 : 43mm、寸法L : 83.5mm、質量 : 1,395g、ピン適応製品番号 : P4064、Oリング適応製品番号 : RP60

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インパクト用ソケットアダプター NA128の型番NA128のページです。 型番NA128に関する仕様情報を記載しております。
インパクト用ソケットアダプター NA128のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インパクト用ソケットアダプター NA128
ソケットアダプター 128
インパクト用ソケットアダプター NA34
インパクト用ソケットアダプター NA23
インパクト用ソケットアダプター NA43
インパクト用ソケットアダプター NA68
メーカーTONETONETONETONETONETONE
通常価格10,9022,3402,2902,1302,3404,320
通常出荷日5日目5日目在庫品1日目5日目在庫品1日目在庫品1日目
用途インパクト用手作業用インパクト用インパクト用インパクト用インパクト用
ソケット形状ジョイント類ジョイント類ジョイント類ジョイント類ジョイント類ジョイント類
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)38.112.79.56.3512.719
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)1-1/21/23/81/41/23/4
全長(L寸法)(mm)83.54232223360

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング