ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

T形ハンドル TH4300

通常単価(税別)
3,060
税込単価
3,366
通常出荷日:5日目

【特長】・T形の先端に角ドライブが付き、いろいろなサイズのソケットが付け替えられる便利なT形ハンドルで...

詳細を確認

型番:

TH4300
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TH4300の仕様・寸法情報

用途
手作業用
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
12.7
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
1/2
全長(L寸法)(mm)
300
単品・セット区分
単品 ハンドル
ハンドルタイプ
T形ハンドル
差込角(mm)
12.7
全長
300
JANコード
4953488197969
トラスココード
327-1641
質量(g)
460
質量(g)
460

型番リスト

表示件数
型番
TH4300
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,060
( 3,366 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・T形の先端に角ドライブが付き、いろいろなサイズのソケットが付け替えられる便利なT形ハンドルです
・先端のソケットレンチ用ソケットを交換することで、ボルト・ナットの締め付け・緩め作業に対応
・T形ハンドルタイプのため、強力な締め付けが可能
・早回し作業にも便利
【用途】
・機械の組み立て・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンスに最適

商品情報

INDEX

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 差込角を2箇所設け機能性を追求したモデル
  • 差込角12.7mm(1/2sq.)のT形ハンドル。
  • 早回しに適した工具で、軸の傾きを抑えた入力をする事が可能。
  • T形の先端に12.7角ドライブが付き、様々な形状のソケットを装着する事ができ、幅広い用途で使用する事が可能。
T形ハンドルの外観

規格表

型番差込角
dr.
(mm)
タイプ寸法(mm)質量
(g)
HLd1d2
TH430012.7II2203001216.5460

外形図

TH4300の寸法図

寸法図

注意・禁止事項

注意
  • 工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
  • 割れ、欠け、摩耗、変形などの異常が認められた場合は使用しないでください。
  • 無理な姿勢で作業しないでください。
  • 改造しないでください。(図1)
    加熱、加工などをした場合は著しく品質の低下を招きます。
  • 角ドライブは根元まで完全に差し込んでください。
  • ハンドル側の角ドライブを使用する場合は全長が長いため、小さな手力で高トルクが発生します。通常のボルト締付け力を超える過大なトルクはかけないでください。
  • パイプなどを継ぎ足して使用しないでください。
T形ハンドル TH4300 関連画像

メーカー紹介

TONEの人、TONEのこだわり
TONEの人、TONEのこだわりのイメージ画像

TONEの人、TONEのこだわりのイメージ画像

 

改革:TONEの技術・開発力
きっかけは、ある製品のデザインリニューアル。そこから意識が変わり、製品が進化し、ブランドクオリティが高まった。

世界基準:TONEの品質力
世界トップクオリティの規格は、現場の基準を創っていく。頂点にいるからこそ見えてくるものとは。

気概:TONEスピリット
TONEの原動力。社員一人ひとりの心にある、ブランドへの熱い思い。

動画で見る、「TONEの人、TONEのこだわり」

ひと昔前なら、気にもされなかった工具のデザイン。
プロの現場では「機能的で頑丈なら、見栄えはどうでもいい」とされてきた業界で、TONEもまた「質実剛健」をよしとする工具メーカーだった。

ひと昔前なら、気にもされなかった工具のデザイン。プロの現場では「機能的で頑丈なら、見栄えはどうでもいい」とされてきた業界で、TONEもまた「質実剛健」をよしとする工具メーカーだった。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

T形ハンドル TH4300の型番TH4300のページです。 型番TH4300に関する仕様情報を記載しております。
T形ハンドル TH4300のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
T形ハンドル TH4300
T形スライドハンドル SL30
T形スライドハンドル SL40
T形スライドハンドル SL20
ドライバー形ハンドル 115
オフセットハンドル 401
メーカーTONETONETONETONETONETONE
通常価格3,0602,2153,8851,8951,5455,050
通常出荷日5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)12.79.512.76.356.3519
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)1/23/81/21/41/43/4
全長(L寸法)(mm)300200250105150312.5
単品・セット区分単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドル
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング