ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

T形ハンドル TH3270

通常単価(税別)
2,790
税込単価
3,069
通常出荷日:5日目

【特長】・T形の先端に角ドライブが付き、いろいろなサイズのソケットが付け替えられる便利なT形ハンドルで...

詳細を確認

型番:

TH3270
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TH3270の仕様・寸法情報

用途
手作業用
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
9.5
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
3/8
全長(L寸法)(mm)
270
単品・セット区分
単品 ハンドル
ハンドルタイプ
T形ハンドル
差込角(mm)
9.5
全長
270
JANコード
4953488197952
トラスココード
327-1633
質量(g)
335
質量(g)
335

型番リスト

表示件数
型番
TH3270
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,790
( 3,069 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・T形の先端に角ドライブが付き、いろいろなサイズのソケットが付け替えられる便利なT形ハンドルです
・T形ハンドルタイプのため、強力な締め付けが可能
・先端のソケットレンチ用ソケットを交換することでボルト・ナットの締め付け・緩め作業に対応
・早回し作業にも便利
【用途】
・機械の組み立て・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンスに最適

商品情報

INDEX

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 差込角9.52mm(3/8sq.)のT形ハンドル。
  • 早回しに適した工具で、軸の傾きを抑えた入力をする事が可能。
  • T形の先端に9.5mm角ドライブが付き、様々な形状のソケットを装着する事ができ、幅広い用途で使用する事が可能。

規格表

型番差込角
dr.
(mm)
タイプ寸法(mm)質量
(g)
HLd1d2
TH32709.5II1902701112.5335

外形図

T型ハンドル(TH3270)の寸法図

寸法図

注意・禁止事項

注意
  • 工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
  • 割れ、欠け、摩耗、変形などの異常が認められた場合は使用しないでください。
  • 無理な姿勢で作業しないでください。
  • 改造しないでください。(図1)
    加熱、加工などをした場合は著しく品質の低下を招きます。
  • 角ドライブは根元まで完全に差し込んでください。
  • ハンドル側の角ドライブを使用する場合は全長が長いため、小さな手力で高トルクが発生します。通常のボルト締付け力を超える過大なトルクはかけないでください。
  • パイプなどを継ぎ足して使用しないでください。
T形ハンドル TH3270 関連画像

メーカー紹介

TONEの人、TONEのこだわり
TONEの人、TONEのこだわりのイメージ画像

TONEの人、TONEのこだわりのイメージ画像

 

改革:TONEの技術・開発力
きっかけは、ある製品のデザインリニューアル。そこから意識が変わり、製品が進化し、ブランドクオリティが高まった。

世界基準:TONEの品質力
世界トップクオリティの規格は、現場の基準を創っていく。頂点にいるからこそ見えてくるものとは。

気概:TONEスピリット
TONEの原動力。社員一人ひとりの心にある、ブランドへの熱い思い。

動画で見る、「TONEの人、TONEのこだわり」

ひと昔前なら、気にもされなかった工具のデザイン。
プロの現場では「機能的で頑丈なら、見栄えはどうでもいい」とされてきた業界で、TONEもまた「質実剛健」をよしとする工具メーカーだった。

ひと昔前なら、気にもされなかった工具のデザイン。プロの現場では「機能的で頑丈なら、見栄えはどうでもいい」とされてきた業界で、TONEもまた「質実剛健」をよしとする工具メーカーだった。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

T形ハンドル TH3270の型番TH3270のページです。 型番TH3270に関する仕様情報を記載しております。
T形ハンドル TH3270のレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
ネジの締結用工具として
5
満足度:5.0
先端にソケットを取り付けることでネジを締結できます。色々なソケットを持っておくだけで対応できるので重宝しています。
0人が参考にしています。
作業用に
4
満足度:4.0
9.5のソケットが入り早回しや力をかけて ネジ締め・緩めができます。 ラチェットと使い分け
0人が参考にしています。
機械整備
5
満足度:5.0
 軽機械の整備用に使用しています。  加工が綺麗で精度も良く、程よいサイズで回しやすいですね。 余り大きくないので高いト...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
T形ハンドル TH3270
T形スライドハンドル SL30
T形スライドハンドル SL40
T形スライドハンドル SL20
ドライバー形ハンドル 115
オフセットハンドル 401
メーカーTONETONETONETONETONETONE
通常価格2,7902,2153,8851,8951,5455,050
通常出荷日5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)9.59.512.76.356.3519
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)3/83/81/21/41/43/4
全長(L寸法)(mm)270200250105150312.5
単品・セット区分単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドル
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング