ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

T形スライドハンドル 205

通常単価(税別)
5,7003,983
税込単価
6,2704,381
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

大径のボルト・ナットの締め付け・緩め作業用のハンドル。【特長】・19.0mm角ドライブがハンドル上をス...

詳細を確認

型番:

205
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

205の仕様・寸法情報

用途
手作業用
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
19
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
3/4
全長(L寸法)(mm)
500
単品・セット区分
単品 ハンドル
ハンドルタイプ
T形スライド
差込角(mm)
19.0
全長
500
JANコード
4953488148862
トラスココード
122-0934
質量(g)
1765
質量(g)
1765

型番リスト

表示件数
型番
205
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,7003,983
( 4,381 )
5日目

詳細情報

基本情報

大径のボルト・ナットの締め付け・緩め作業用のハンドル。
【特長】
・19.0mm角ドライブがハンドル上をスライドし、任意の位置に合わせて使用可能。
・ソケットを装着し、L形レンチやT形レンチとして使用可能。
【用途】
・機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンスに最適。

商品情報

INDEX

製品の基本仕様・特長

  • 差込角19.05mm(3/4sq.)
T形スライドハンドル 205の外観

外観

規格表

型番差込角dr.(mm)寸法(mm)D寸法(mm)H寸法(mm)L質量(g)
20519.022605001,770

外形図

寸法図

寸法図

注意・禁止事項

注意
  • 工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
  • ハンマー代わりに使用しないでください。
  • 角ドライブ凹部ボール溝の規格が違うとソケット類がホールドできない時があります。
  • ショックを与えるとホールド機構が外れる時があります。
  • パイプなどを継ぎ足して使用しないでください。
  • ハンマーなどで叩いて衝撃を与えないでください。
  • 角ドライブは根元まで完全に差し込んでください。

メーカー紹介

目指せ工具マスターへの道 アタッチメント類編

狭い所での作業で困ったというときに便利な工具を紹介します。
作業が困難でハンドル等が振りにくいときは、エクステンションバー・ユニバーサルジョイントなどのアタッチメントがあると、作業はさらに便利になります。

エクステンションバー

深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時ソケットを延長させるために使います。

スタンダードタイプ 長さが足りない時に接続して延長が可能です。

スタンダードタイプ
長さが足りない時に接続して延長が可能です。

首振タイプ 凸差込角に球状加工した首振エクステンションバーです。 約10度傾けても使えます。

首振タイプ
凸差込角に球状加工した首振エクステンションバーです。
約10度傾けても使えます。

ユニバーサルジョイント

直線作業ができない複雑な箇所に使います。ソケットとハンドルの間に接続して、角度をつけた斜め作業ができます。

角継手式 凸部と凹部とが角駒で連結され、約45度の角度をつけた斜め作業ができます。

角継手式
凸部と凹部とが角駒で連結され、約45度の角度をつけた斜め作業ができます。

ボール継手式(ボールジョイント) ボール形状の継手が1ヶ所で屈曲するので回転が非常に滑らかです。 角度は約30度です。

ボール継手式(ボールジョイント)
ボール形状の継手が1ヶ所で屈曲するので回転が非常に滑らかです。
角度は約30度です。

ソケットアダプター
ソケットアダプターの形状

ソケットアダプターの形状

差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアタッチメントです。
小さいハンドルで大きいソケットを回すためのアダプターと、大きいハンドルで小さいソケットを回すためのアダプターがあります。
(例)差込角9.5mmから差込角12.7mmに変換することが可能です。

クイックアダプター
クイックアダプターの形状

クイックアダプターの形状

差込角の異なるソケットとハンドルを接合するアタッチメントです。
ラチェットハンドルとソケットの間に取り付けることで指先でスピーディーな早回し作業が可能です。
【豆知識】
アタッチメント使用時もなるべく、ハンドルを斜めにしない。
傾きを極力抑えた方がスムーズに作業が可能です。

TONEの人、TONEのこだわり
TONEの人、TONEのこだわりのイメージ画像

TONEの人、TONEのこだわりのイメージ画像

改革:TONEの技術・開発力
きっかけは、ある製品のデザインリニューアル。そこから意識が変わり、製品が進化し、ブランドクオリティが高まった。

世界基準:TONEの品質力
世界トップクオリティの規格は、現場の基準を創っていく。頂点にいるからこそ見えてくるものとは。

気概:TONEスピリット
TONEの原動力。社員一人ひとりの心にある、ブランドへの熱い思い。

動画で見る、「TONEの人、TONEのこだわり」

ひと昔前なら、気にもされなかった工具のデザイン。
プロの現場では「機能的で頑丈なら、見栄えはどうでもいい」とされてきた業界で、TONEもまた「質実剛健」をよしとする工具メーカーだった。

ひと昔前なら、気にもされなかった工具のデザイン。プロの現場では「機能的で頑丈なら、見栄えはどうでもいい」とされてきた業界で、TONEもまた「質実剛健」をよしとする工具メーカーだった。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

T形スライドハンドル 205の型番205のページです。 型番205に関する仕様情報を記載しております。
T形スライドハンドル 205のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
ボルトの締め付け
5
満足度:5.0
大径のボルト・ナットの締め付け用に購入しました。思い通りのパフォーマンスで満足です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
T形スライドハンドル 205
T形スライドハンドル SL30
T形スライドハンドル SL20
T形スライドハンドル SL40
ドライバー形ハンドル 115
1"DRx700mmT型スライドハンドルEA618SM-8
メーカーTONETONETONETONETONEエスコ
通常価格5,7002,2151,8953,8851,54519,198
通常出荷日5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)199.56.3512.76.3525.4
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)3/43/81/41/21/41
全長(L寸法)(mm)500200105250150700
単品・セット区分単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドル
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング