ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

ソケットレンチセット W-512

通常単価(税別)
12,681
税込単価
13,949
通常出荷日:2日目

六角ビット、ソケット及びラチェットハンドル、エクステンションバーのフルセット。【特長】・携帯に便利なケ...

詳細を確認

型番:

W-512
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

W-512の仕様・寸法情報

用途
手作業用
ソケット形状
6角
二面幅寸法(S寸法)
4 ~ 19
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
6.3 ~ 9.5
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
1/4 / 3/8
単品・セット区分
セット品
トラスココード
370-8438
重さ(g)
1400

型番リスト

表示件数
型番
W-512
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,681
( 13,949 )
2日目

詳細情報

基本情報

六角ビット、ソケット及びラチェットハンドル、エクステンションバーのフルセット。
【特長】
・携帯に便利なケース入り。
・差込角:6.3mm角(1/4”sq)、9.5mm角(3/8”sq)。
・ケース寸法:260×150×35mm。
・重量:1.4kg。
【用途】
・エクステンションバーとラチェットハンドルを組み合わせると、奥まった場所にも最適。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

六角ビット、ソケット及びラチェットハンドル、エクステンションバーのフルセット

ソケットレンチセット W-512 製品仕様01

W-512

ソケットレンチセット W-512 製品仕様02

ケース

セット内容

差込角6.3mm角

  • ラチェットハンドル 6.3mm角
  • ドライバー型ハンドル 6.3mm角
  • エクステンションバー 50、100mm
  • ソケット(6.3mm角) 4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10mm
  • 六角ビット 3、4、5、6、8mm

差込角9.5mm角

  • ラチェットハンドル 9.5mm角
  • エクステンションバー 75、150mm
  • ソケット(9.5mm角) 10、12、13、14、17、19mm

仕様

ソケットレンチセット W-512 製品仕様03

エクステンションバーとラチェットハンドルを組み合わせると奥まった場所でも便利。

差込角6.3mm角(1/4”sq)、9.5mm角(3/8”sq)
ケース寸法260×150×35mm
重量1.4kg

外形図

ソケットレンチセット W-512 外形図01

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソケットレンチセット W-512の型番W-512のページです。 型番W-512に関する仕様情報を記載しております。
ソケットレンチセット W-512のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソケットレンチセット W-512
ソケットレンチセット W-510
ソケットレンチセット W-511
ソケットセット 2276
ソケットセット 4223M
ソケットセット 2277
メーカーホーザンホーザンホーザンKOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所
通常価格12,6817,0097,47511,95714,61518,117
通常出荷日2日目3日目3日目9日目9日目9日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
ソケット形状6角6角6角特殊12角6角
二面幅寸法(S寸法)10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 4.510 / 12 / 4 / 5 / 5.5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 4.510 / 12 / 13 / 14 / 17 / 193 / 4 / 5 / 6 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T3010 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21 / 2210 / 11 / 12 / 13 / 5.5 / 6 / 7 / 8 / 9
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)9.5 / 6.36.39.56.3512.76.35
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)3/8 / 1/41/43/81/41/21/4
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング