ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ソケットレンチセット W-511

通常単価(税別)
7,475
税込単価
8,223
通常出荷日:3日目

10~19mmまで6サイズ揃ったソケットレンチセット。【特長】・携帯に便利なケース入り。・差込角:9....

詳細を確認

型番:

W-511
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

W-511の仕様・寸法情報

用途
手作業用
ソケット形状
6角
二面幅寸法(S寸法)
10 ~ 19
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
9.5
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
3/8
単品・セット区分
セット品
重さ(g)
880
-
-

型番リスト

表示件数
型番
W-511
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,475
( 8,223 )
3日目

詳細情報

基本情報

10~19mmまで6サイズ揃ったソケットレンチセット。
【特長】
・携帯に便利なケース入り。
・差込角:9.5mm角(3/8”sq)。
・ケース寸法:230×90×45mm。
・重量:880g。
【用途】
・エクステンションバーとラチェットハンドルを組み合わせると、奥まった場所にも最適。

商品情報

10~19mmまで6サイズ揃ったセット

ソケットレンチセット W-511:関連画像

W-511

ソケットレンチセット W-511:関連画像

携帯に便利なケース入り

セット内容

  • ラチェットハンドル 9.5mm角
  • エクステンションバー 75、150mm
  • ソケット(9.5mm) 10、12、13、14、17、19mm

製品仕様

ソケットレンチセット W-511:関連画像

外形図

差込角 9.5mm角(3/8”sq)
ケース寸法 230×90×45mm
重量 880g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソケットレンチセット W-511の型番W-511のページです。 型番W-511に関する仕様情報を記載しております。
ソケットレンチセット W-511のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソケットレンチセット W-511
ソケットレンチセット W-510
ソケットレンチセット W-512
ソケットセット 2276
ソケットセット 4223M
ソケットセット 2277
メーカーホーザンホーザンホーザンKOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所
通常価格7,4757,00912,68111,95714,61518,117
通常出荷日3日目3日目2日目9日目9日目9日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
ソケット形状6角6角6角特殊12角6角
二面幅寸法(S寸法)10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 1910 / 12 / 4 / 5 / 5.5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 4.510 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 4.53 / 4 / 5 / 6 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T3010 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21 / 2210 / 11 / 12 / 13 / 5.5 / 6 / 7 / 8 / 9
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)9.56.39.5 / 6.36.3512.76.35
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)3/81/43/8 / 1/41/41/21/4
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング
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
型番が確定しました