ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ソケットレンチセット W-510

通常単価(税別)
6,230
税込単価
6,853
通常出荷日:3日目

精密作業にも対応した多彩なバリエーションのソケットレンチセット。【特長】・専用折りたたみ式工具差し・ド...

詳細を確認

型番:

W-510
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

W-510の仕様・寸法情報

用途
手作業用
ソケット形状
6角
二面幅寸法(S寸法)
4 ~ 12
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
6.3
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
1/4
単品・セット区分
セット品
トラスココード
370-8420
重さ(g)
430

型番リスト

表示件数
型番
W-510
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,230
( 6,853 )
3日目

詳細情報

基本情報

精密作業にも対応した多彩なバリエーションのソケットレンチセット。
【特長】
・専用折りたたみ式工具差し
・ドライバー型ハンドル、エクステンションバー付属
・ソケットも工具差しに収納できるのでばらばらになりにくい
・4~12mmまで10サイズ揃ったセット

商品情報

ソケットレンチセット W-510

ソケットレンチセット W-510(携帯に便利なケース入り)

ソケットレンチセット W-510(携帯に便利なケース入り)

携帯ケースを閉じた時

携帯ケースを閉じた時

セット内容

セット内容

この商品の仕様・寸法情報
ケース寸法(W×H×D): 160×75×35mm / 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法): 6.3mm / ソケット形状: 6角 / 二面幅寸法(S寸法): 4~12 / 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法): 1/4inch / 重さ: 430g

 

セット内容

ラチェットハンドル6.3mm角
ドライバー型ハンドル6.3mm角
エクステンションバー100mm
ソケット(6.3mm角)4mm
4.5mm
5mm
5.5mm
6mm
7mm
8mm
9mm
10mm
12mm

寸法図

ソケットレンチセット W-510の外形図

エクステンションバーとラチェットの使い方

エクステンションバーとラチェットの使い方

エクステンションバーとラチェットハンドルを組み合わせると、奥まった場所でも便利に使える。

商品担当おすすめ

  • ヘキサゴンソケットレンチセット 400M 画像

    TONE

    ヘキサゴンソケットレンチセット 400M

    ヘキサゴンソケットとラチェットハンドル、エクステンションバーをコンパクトにセット。頑強なメタルケース入りで保管も安心。

  • ソケットレンチセット 1800M 画像

    TONE

    ソケットレンチセット 1800M

    小形機械装置などの取付け整備に必要な工具をコンパクトなケースにまとめたセット。w206× d117× h45mmのサイズで収納鬼も便利。

  • ミックスソケットレンチセット 230MX 画像

    TONE

    ミックスソケットレンチセット 230MX

    差込角を2種類入組みすることで二面幅3mm~24mmまで幅広くカバーするデラックスセット。アダプターやエクステンションも充実の内容で、イレギュラーな事態にも安心。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソケットレンチセット W-510の型番W-510のページです。 型番W-510に関する仕様情報を記載しております。
ソケットレンチセット W-510のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
機器の組み立て分解に
5
満足度:5.0
コンパクトながら必要最低限のソケットは揃っていて重宝しています。 私は普段は事務所で作業していますが、持ち歩きにも適した...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソケットレンチセット W-510
ソケットレンチセット W-511
ソケットレンチセット W-512
ソケットセット 4223M
ソケットセット 2276
ソケットセット 2277
メーカーホーザンホーザンホーザンKOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所
通常価格6,2307,47512,68114,61511,95718,117
通常出荷日3日目3日目2日目9日目9日目9日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
ソケット形状6角6角6角12角特殊6角
二面幅寸法(S寸法)10 / 12 / 4 / 5 / 5.5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 4.510 / 12 / 13 / 14 / 17 / 1910 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 4.510 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21 / 223 / 4 / 5 / 6 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T3010 / 11 / 12 / 13 / 5.5 / 6 / 7 / 8 / 9
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)6.39.59.5 / 6.312.76.356.35
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)1/43/83/8 / 1/41/21/41/4
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング