17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

デジタル水準器レベルニック用測定ピッチ可変ベース

通常単価(税別)
125,798128,104
税込単価
138,378140,914
通常出荷日:2日目

使用可能機種のレベルニック測定ベース面に取り付けることで、測定ピッチが任意に設定できます。【特長】・使...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他付属品
  • 高さ (mm)
    65
  • 厚み (mm)
    180
  • 底面形状 (フラット/V溝)
    フラット
  • トラスココード
    -
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
レベルニック用測定ピッチ可変ベース寸法図

レベルニック用測定ピッチ可変ベース寸法図

品番ABCD
LP-2002301806555
LP-3003301806555

単位: mm

単位: mm

商品コード品番測定ピッチ可変幅
(mm)
質量
010020LP-20050 ~ 2001.8kg
010021LP-30050 ~ 3002kg

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 長さ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

長さ

(mm)

測定ピッチ可変幅

(mm)

質量

(g)

最小発注数量
230
50~200
1800
1個
330
50~300
2000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
125,798
( 138,378 )
2日目
128,104
( 140,914 )
2日目

詳細情報

基本情報

使用可能機種のレベルニック測定ベース面に取り付けることで、測定ピッチが任意に設定できます。
【特長】
・使用可能機種:DL-S4Wシリーズ・DL-S3シリーズ・DL-S2Wシリーズ・DL-S2・EL-01Aシリーズ。
・ベース部はmm目盛付で正確に測定ピッチを設定することが可能です。
・測定面には付属のブロックゲージ15mm(2個)を使用。
【用途】
・底面のブロックゲージを移動することにより真直度、平面度測定の測定ピッチを変更。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル水準器レベルニック用測定ピッチ可変ベースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル水準器レベルニック用測定ピッチ可変ベース
デジタル水準器レベルニックL型ベースDL-mL
デジタル水準器レベルニックDL-S2W
デジタル水準器レベルニックデータ収集アダプタ
傾斜測定水準器 A100形
箱型アルミレベル(垂直測定マド付)
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)大菱計器製作所アカツキ製作所
通常価格125,798-125,798354,430 -132,911141,3172,080 -
通常出荷日2日目2日目2日目〜2日目18日目1日目〜
商品タイプその他付属品その他付属品デジタル水平器その他付属品水平器水平器
高さ(mm)655259(アンテナ頂点まで)15015850.5
厚み(mm)18016014713040(ベース)19
底面形状(フラット/V溝)フラット-フラット---
トラスココード------

水平器カテゴリの売れ筋ランキング