17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ツイスト(ダイヤモンドコーティングドリル)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ツイスト(ダイヤモンドコーティングドリル)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

T4010

2020年05月に販売終了となりました。

【特長】
・超硬母材にダイヤモンドをコーティングし耐磨耗性を上げたマイクロドリルです。
・ジルコニアやアルミナなどのセラミック焼成品への小径穴あけに最適です。
・高速精密マイクロポール盤BDM-630・BDM-660など高精度のマシンを使用しますとより効率よく穴あけが出来ます。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他関連品
砥石部(刃)長(厚)(mm)
0.8
軸径(mm)
3
全長(mm)
38
入数
1本入
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト