ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

ジグバイスステップ口金

通常単価(税別)
42,925
税込単価
47,218
通常出荷日:19日目

【特長】マシンバイスシリーズのオプション部品。適合機種はLT630JV。

型番:

LT630JV-SJ
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LT630JV-SJの仕様・寸法情報

商品タイプ
パーツ
A(mm)
160
B(mm)
75
C(mm)
19
D(mm)
85
E(mm)
35
F(mm)
14
G(mm)
20
H(mm)
13
I(mm)
19
J(mm)
5
K(mm)
6
ネジ径
M12
適合バイス
LT630JV

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
LT630JV-SJ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,925
( 47,218 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
マシンバイスシリーズのオプション部品。
適合機種はLT630JV。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジグバイスステップ口金の型番LT630JV-SJのページです。 型番LT630JV-SJに関する仕様情報を記載しております。
ジグバイスステップ口金のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジグバイスステップ口金
ジグバイス口金
ロックタイト油圧マシンバイス口金
ロックタイト油圧マシンバイスステップ口金
口金 ワーク有無検出ポート付き
ロックタイトFA精密マシンバイス
メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格42,92528,64520,74023,37526,387164,900
通常出荷日19日目4日目4日目4日目3日目4日目
商品タイプパーツパーツパーツパーツパーツ本体
A(mm)160160156156102258
B(mm)7575575745291
C(mm)191914141976
D(mm)858590906054
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

精密マシンバイスカテゴリの売れ筋ランキング