17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 適合ボルト

  • A(mm)

    ~mm
  • B(mm)

    ~mm
  • C(mm)

    ~mm
  • D(mm)

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

球面座金(SUS304)凹

通常単価(税別)
570930
税込単価
6271,023
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

球面の座金。【特長】・材質:SUS304。・凹凸セットで使用。【用途】・平行が出ていない箇所のナットの...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

球面座金(SUS304)凹の外観

球面座金(SUS304)凹の外観

球面座金(SUS304)凹の外形図

球面座金(SUS304)凹の外形図

※球面座金(SUS304)凸についてはこちらをご覧ください。

型番リスト

表示件数

適合ボルト

A

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

D

(mm)

質量

(g)

最小発注数量
M6
16
5
8
3
3
1個
M8
20
6.6
10
2
7
1個
M10
22
8.3
12
2
10
1個
M12
30
8
14.5
2
18
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
570
( 627 )
在庫品1日目当日出荷可能
590
( 649 )
3日目
760
( 836 )
3日目
930
( 1,023 )
3日目

詳細情報

基本情報

球面の座金。
【特長】
・材質:SUS304。
・凹凸セットで使用。
【用途】
・平行が出ていない箇所のナットの締め付けに最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

球面座金(SUS304)凹のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
ボルトの取り付け箇所に使用
4
満足度:4.0
対象のプレートが斜めになる場合にボルトは垂直なのでその部分を水平にするために球面座金凸とセット使用しています。耐久性や劣...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qサイズのバリエーションはなんですか?
A
M6、M8、M10、M12の4種類あります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
球面座金(SUS304)凹
球面座金(SUS304)凸
黒染め球面座金(SUM22)
平ワッシャー(厚座金)
黒染め球面座付フランジナット(S45C)
レッグクランプ(S45C・FCD450)
メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格570-580 -580 -970 -970 -1,760 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜
種類座金・ワッシャー座金・ワッシャー座金・ワッシャー座金・ワッシャーナット-
材質ステンレスステンレス焼入れ鋼焼入れ鋼焼入れ鋼-
材質詳細SUS304SUS304SUM22S45CS45C-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランピングパーツ(ねじ小物)カテゴリの売れ筋ランキング