17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • ネジ径

  • ネジ長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • C(mm)

    ~mm
  • D(mm)

    ~mm
  • E(mm)

    ~mm
  • F(mm)

  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

レストボルト

通常単価(税別)
2,3102,620
税込単価
2,5412,882
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

位置決めボルト等の相手の当て金として使用するボルト。【特長】・材質:S45C。・熱処理:先端部焼入HR...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

LBR

 

LBS

製品仕様

レストボルトの外観

レストボルトの外観

レストボルトの外形図

レストボルトの外形図

型番リスト

表示件数

ネジ径

ネジ長

(mm)

全長

(mm)

C

(mm)

D

(mm)

E

(mm)

F

(mm)

質量

(g)

最小発注数量
M8
10
14.5
13
15
4.5
SR12
7
1個
M10
12
18
17
19.6
6
SR16
17
1個
M12
14
21
19
21.9
7
SR20
30
1個
M8
10
14.5
13
15
4.5
-
8
1個
M10
12
18
17
19.6
6
-
18
1個
M12
14
21
19
21.9
7
-
32
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,310
( 2,541 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,470
( 2,717 )
3日目
2,620
( 2,882 )
3日目
2,310
( 2,541 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,470
( 2,717 )
3日目
2,619
( 2,881 )
3日目

詳細情報

基本情報

位置決めボルト等の相手の当て金として使用するボルト。
【特長】
・材質:S45C。
・熱処理:先端部焼入HRC40(0~+6)。
・表面処理:黒染め。
【用途】
・ストッパー、当て金として便利。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レストボルトのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
位置決めボルトの当て金
3
満足度:3.0
位置決めボルトの当て金として使っています。 機能は十分です。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q形状の種類はなんですか?
A
先端部Rタイプとフラットタイプがあります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レストボルト
黒染めスタットボルト(S45C)
レストナット(Sタイプ)
スラストボルト7110DS
ねじ穴付ゼットクランプ
スラストボルト7110D
メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格2,310-330 -6,355 -3,040 -3,500 -5,567 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類治具用ボルト治具用ボルトナット治具用ボルト-治具用ボルト
材質焼入れ鋼焼入れ鋼焼入れ鋼焼入れ鋼-焼入れ鋼
仕様並目並目並目並目-並目
材質詳細S45CS45CSCM420S45C-S45C
熱処理先端部焼入HRC40(0~+6)焼入HRC30±5焼入HRC56±3焼入HRC30±5-焼入HRC30±5
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランピングパーツ(ねじ小物)カテゴリの売れ筋ランキング