17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 全幅(mm)

    ~mm
  • 適合ボルト

  • C(mm)

    ~mm
  • D(mm)

    ~mm
  • E(mm)

    ~mm
  • F(mm)

    ~mm
  • G(mm)

    ~mm
  • J(mm)

    ~mm
  • K(mm)

    ~mm
  • L(mm)

    ~mm
  • 質量(kg)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

センタークランプ(S45C)

通常単価(税別)
2,1504,550
税込単価
2,3655,005
通常出荷日:3日目

S45C・焼入HRC30±5のセンタークランプ 表面処理:黒染め

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

全幅

(mm)

適合ボルト

C

(mm)

D

(mm)

E

(mm)

F

(mm)

G

(mm)

J

(mm)

K

(mm)

L

(mm)

質量

(kg)

最小発注数量
60
19
M8
12
9
14
14
32
40
3
5
0.09
1個
90
25
M10
12
11
20
14
56
70
3
9
0.18
1個
100
32
M12
16
13
23
20
57
80
5
10
0.33
1個
115
38
M16
19
18
29
22
64
95
6
12
0.53
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,150
( 2,365 )
3日目
3,080
( 3,388 )
3日目
3,500
( 3,850 )
3日目
4,550
( 5,005 )
3日目

詳細情報

基本情報

S45C・焼入HRC30±5のセンタークランプ 表面処理:黒染め

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

センタークランプ(S45C)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
センタークランプ(S45C)
ジグサポートジャッキ
アルミスクリュージャッキ 赤/青
プレーンクランプライト PLL12140
ダブルエンドクランプ
黒染めジャッキスクリュー(SUM22)
メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格2,150-6,446 -5,750 -1,9401,880 -10,960 -
通常出荷日3日目3日目3日目在庫品1日目3日目在庫品1日目〜
種類クランプ単品ジャッキジャッキ-クランプ単品-
本体材質焼入れ鋼焼入れ鋼アルミ-焼入れ鋼-
H(mm)10M12M16×2---
I(mm)10M16--5-
M(mm)5-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランピングパーツ(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト