17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が33型番あります。
  • 適合ボルト

  • A(mm)

    ~mm
  • B(mm)

    ~mm
  • C(mm)

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 3日以内
    • 5日以内
    • 8日以内

ジグ用割り座金

通常単価(税別)
8304,375
税込単価
9134,813
通常出荷日:在庫品1日目~8日目一部当日出荷可能

割り座金のクランピングパーツ。【特長】・ナットを外さなくても、座金が外せる。・材質:S45C。・熱処理...

詳細を確認
未確定:候補が33型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

ジグ用割り座金の外観

ジグ用割り座金の外観

ジグ用割り座金の使用例

ジグ用割り座金の使用例

型番リスト

表示件数

適合ボルト

A

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

質量

(g)

最小発注数量
M8
25
8.4
6
17
1個
M8
30
8.4
8
37
1個
M8
35
8.4
8
48
1個
M8
40
8.4
8
66
1個
M8
45
8.4
8
85
1個
M10
30
10.5
8
32
1個
M10
35
10.5
8
46
1個
M10
40
10.5
8
63
1個
M10
45
10.5
8
82
1個
M10
50
10.5
10
130
1個
M10
60
10.5
10
192
1個
M10
70
10.5
10
269
1個
M12
35
13
8
39
1個
M12
40
13
8
58
1個
M12
45
13
8
77
1個
M12
50
13
10
123
1個
M12
60
13
10
185
1個
M12
70
13
10
260
1個
M12
80
13
10
346
1個
M16
100
17
12
645
1個
M16
50
17
10
112
1個
M16
60
17
10
172
1個
M16
70
17
10
245
1個
M16
80
17
10
330
1個
M16
90
17
12
512
1個
M20
100
21
12
620
1個
M20
70
21
10
230
1個
M20
80
21
10
313
1個
M20
90
21
12
491
1個
M24
100
25
12
595
1個
M24
70
25
10
213
1個
M24
80
25
10
295
1個
M24
90
25
12
468
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
830
( 913 )
3日目
890
( 979 )
3日目
1,010
( 1,111 )
3日目
1,130
( 1,243 )
3日目
1,380
( 1,518 )
3日目
890
( 979 )
3日目
1,010
( 1,111 )
3日目
1,130
( 1,243 )
3日目
1,380
( 1,518 )
3日目
1,650
( 1,815 )
3日目
2,070
( 2,277 )
3日目
2,490
( 2,739 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,010
( 1,111 )
3日目
1,130
( 1,243 )
3日目
1,380
( 1,518 )
5日目
1,570
( 1,727 )
3日目
2,070
( 2,277 )
3日目
2,490
( 2,739 )
3日目
3,150
( 3,465 )
3日目
4,375
( 4,813 )
5日目
1,650
( 1,815 )
8日目
2,070
( 2,277 )
3日目
2,150
( 2,365 )
3日目
3,150
( 3,465 )
3日目
3,970
( 4,367 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,375
( 4,813 )
1日目
2,490
( 2,739 )
3日目
3,150
( 3,465 )
3日目
3,970
( 4,367 )
1日目
4,375
( 4,813 )
3日目
2,490
( 2,739 )
3日目
3,150
( 3,465 )
3日目
3,970
( 4,367 )
3日目

詳細情報

基本情報

割り座金のクランピングパーツ。
【特長】
・ナットを外さなくても、座金が外せる。
・材質:S45C。
・熱処理:焼入HRC30±5。
・表面処理:黒染め。
・ジグ用割り座金。
【用途】
・ナット締め込み時に座金として最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジグ用割り座金のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q焼入硬度はどのようになっていますか? 
A
HRC30±5です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジグ用割り座金
ジグ用カギ形座金
ジグキャッチ
プレスクランプ用ナット
ジャッキ用アタッチメント
黒染めスタットボルト(S45C)
メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格830-3,500 -3,6661,5223,900 -330 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類座金・ワッシャー座金・ワッシャー-ナット-治具用ボルト
材質焼入れ鋼焼入れ鋼-焼入れ鋼-焼入れ鋼
材質詳細S45CSS400-S45C-S45C
熱処理焼入HRC30±5焼入HRC30±5-焼入HRC30±5-焼入HRC30±5
表面処理黒染め黒染め-黒染め-黒染め
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランピングパーツ(ねじ小物)カテゴリの売れ筋ランキング