ツール用品技術窓口
一本で色々なサイズの穴あけ・穴拡大・面取りができます。(※入数:1本)【特長】・コバルトハイスを使用し...
詳細を確認| 型番 | 段数 | シャンク径 (mm) | 段厚 (mm) | 各段寸法 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| TK412 | 5 | 6.35 | 10 | 4,6,8,10,12 |
| TK521 | 9 | 10 | 5 | 5,7,9,11,13,15,17,19,21 |
| TK622 | 9 | 10 | 5 | 6,8,10,12,14,16,18,20,22 |
| TK635 | 12 | 10 | 5 | 6,12,15,17,19,21,23,25,27,30,33,35 |
一本で色々なサイズの穴あけ・穴拡大・面取りができます。(※入数:1本)
【特長】
・コバルトハイスを使用しています。
・シャープな切れ味で、耐久性があります。
・レーザーマーキングでの寸法表示。
・穴寸法が消えません。
・先端角度は120°。
・ステンレスにも対応しています。
・更にシンニング加工を施しポンチ不要。
・位置決めも一発でできます。
・切屑の溶着を防ぎ、安定した切除能力を保ちます。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SK-11
スパイラルステップドリル ハイス鋼 段数10・13
4通常価格(税別):1,728円~

ミスミ
TiNコート ハイス鋼 ステップドリル
4.4通常価格(税別):1,930円~

ミスミ
TiNコート ハイス鋼 ステップドリル 3本セット
5通常価格(税別):10,510円

大見工業
スパイラルタケノコドリル
4.6通常価格(税別):7,366円~

大見工業
タップ下穴タケノコドリル
0通常価格(税別):5,878円~

EARTH MAN
四枚刃スパイラルステップドリル 12段 Φ4~26mm STD-12
0通常価格(税別):4,893円

マーベル
MSB ステップドリル(スパイラル仕様)
0通常価格(税別):11,200円~

マーベル
窒化チタンアルミコーティングステップドリル(2枚刃)
0通常価格(税別):11,200円

ミスミ
ハイス鋼ドリル ストレートシャンク/レギュラー
4.2通常価格(税別):850円~