17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

家起フックワイヤー

通常単価(税別)
6,964
税込単価
7,660
通常出荷日:4日目

【特長】・梁に簡単に掛けられます。・全長10メートルで大型入母屋も悠々と届きます。・フックとシャックル...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    レバーホイスト用パーツ
  • 定格荷重 (t)
    1
  • 本体重量 (kg)
    1.8
  • 使用張力 (kg)
    1000
  • トラスココード
    807-9871
  • 全長 (m)
    10
  • ワイヤー径 (mm)
    6

型番:

YW10M
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

YW10Mの仕様・寸法情報

商品タイプ
レバーホイスト用パーツ
定格荷重(t)
1
本体重量(kg)
1.8
使用張力(kg)
1000
トラスココード
807-9871
全長(m)
10
ワイヤー径(mm)
6
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
YW10M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,964
( 7,660 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・梁に簡単に掛けられます。
・全長10メートルで大型入母屋も悠々と届きます。
・フックとシャックルのコンビで扱いやすい構造です。
・家起シメールと家起フックワイヤーでの建て起し。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

家起フックワイヤーの型番YW10Mのページです。 型番YW10Mに関する仕様情報を記載しております。
家起フックワイヤーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
家起フックワイヤー
ミニレバーホイスト MLV-05
レバーホイストYAD型(小型タイプ)
レバーホイスト OHLVシリーズ
コンドーテック キトーレバーブロックL5形 0.8~9.0t
レバーホイスト ワンタッチ遊転機構
メーカー大見工業オーエッチ工業象印オーエッチ工業コンドーテック日興製綱
通常価格6,96415,00017,096 -14,177 -61,130 -12,305 -
通常出荷日4日目1日目2日目1日目10日目1日目〜
商品タイプレバーホイスト用パーツレバーホイストレバーホイストレバーホイストレバーホイストレバーホイスト
定格荷重(t)10.50.5---
本体重量(kg)1.8-----
使用張力(kg)1000-----
トラスココード807-9871-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

レバーホイストカテゴリの売れ筋ランキング